(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์/โมดูล บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ทรานซิสเตอร์ สนาม เอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ซิงเกิลและอาเรย์
รหัสสินค้า |
---|
RQ5A040ZPTL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แพ็คเกจของอุปกรณ์ | รุ่น | ซีรีส์ | ประเภททรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) | ประเภททรานซิสเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง | Vgs (th)(max) เมื่อสมัคร id | กระแสไฟฟ้า – อุปกรณ์ระบายน้ำ ต่อเนื่อง (id) ที่ 25°C | ความจุ อินพุต (ciss) เมื่อใช้ vds | อุปกรณ์แหล่งจ่าย - สูงสุด | สภาพขั้ว | แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเดรน VDSS (V) | อุปกรณ์ระบายน้ำ ID กระแสไฟฟ้า (A) | RDS (เปิด) เมื่อ VGS=drive (ประเภท) (Ω) | แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ (V) | ค่าธรรมเนียมประตูรวม qg (NC) | ความเร็ว (ประเภท) (ns) | แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งระบาย (V) | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งหมด (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.66 | FET | 1 ชิ้น | 5 วัน | SOT-346T | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | P-ช่อง | -12 | -4 | 0.055 | -1.5 | 30 | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RQ5A040ZPTL ในชุด [ROHM] FET
รหัสสินค้า |
---|
BSM180C12P2E202 |
BSM180C12P3C202 |
BSM180D12P2C101 |
RQ5C020TPTL |
RQ5C025TPTL |
RQ5C030TPTL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แพ็คเกจของอุปกรณ์ | รุ่น | ซีรีส์ | ประเภททรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) | ประเภททรานซิสเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง | Vgs (th)(max) เมื่อสมัคร id | กระแสไฟฟ้า – อุปกรณ์ระบายน้ำ ต่อเนื่อง (id) ที่ 25°C | ความจุ อินพุต (ciss) เมื่อใช้ vds | อุปกรณ์แหล่งจ่าย - สูงสุด | สภาพขั้ว | แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเดรน VDSS (V) | อุปกรณ์ระบายน้ำ ID กระแสไฟฟ้า (A) | RDS (เปิด) เมื่อ VGS=drive (ประเภท) (Ω) | แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ (V) | ค่าธรรมเนียมประตูรวม qg (NC) | ความเร็ว (ประเภท) (ns) | แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งระบาย (V) | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งหมด (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,395.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | โมดูล | โมดูล | BSMx | N-Channel (ชอปเปอร์) | N-Channel | อื่น ๆ | 4 V ที่ 35.2 mA | 180 ก | 20nF ที่ 10 โวลต์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 28,876.07 | 1 ชิ้น | 6 วัน | โมดูล | โมดูล | - | - | N-Channel | อื่น ๆ | 5.6 โวลต์ @ 50 มิลลิแอมป์ | 180 ก | 9nF ที่ 10 โวลต์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,731.27 | 1 ชิ้น | 98 วัน | โมดูล | โมดูล | - | 2 ช่อง N (ครึ่งสะพาน) | - | อื่น ๆ | 4 V ที่ 35.2 mA | 180 ก | 23000pF @ 10 โวลต์ | 1130W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 33.66 | 1 ชิ้น | 98 วัน | SOT-346T | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | P-ช่อง | -20 | -2 | 0.18 | -2.5 | 4.9 | - | - | - | ||
฿ 23.84 | 1 ชิ้น | 6 วัน | SOT-346T | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | P-ช่อง | -20 | -2.5 | 0.115 | -2.5 | 7 | - | - | - | ||
฿ 26.54 | 1 ชิ้น | 98 วัน | SOT-346T | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - | P-ช่อง | -20 | -3 | 0.09 | -2.5 | 9.3 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง