1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] FET (รหัสสินค้า)

ROM1

[ROHM] FET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์/โมดูล บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ทรานซิสเตอร์ สนาม เอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ซิงเกิลและอาเรย์

รหัสสินค้า
R6014YND3TL1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแพ็คเกจของอุปกรณ์ รุ่น ซีรีส์ ประเภททรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) ประเภททรานซิสเตอร์ ประเภทการติดตั้ง Vgs (th)(max) เมื่อสมัคร id กระแสไฟฟ้า – อุปกรณ์ระบายน้ำ ต่อเนื่อง (id) ที่ 25°C ความจุ อินพุต (ciss) เมื่อใช้ vds อุปกรณ์แหล่งจ่าย - สูงสุด สภาพขั้ว แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเดรน VDSS
(V)
อุปกรณ์ระบายน้ำ ID กระแสไฟฟ้า
(A)
RDS (เปิด) เมื่อ VGS=drive (ประเภท)
(Ω)
แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์
(V)
ค่าธรรมเนียมประตูรวม qg
(NC)
ความเร็ว (ประเภท)
(ns)
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งระบาย
(V)
การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งหมด
(W)

฿ 132.20

ROM1 1 ชิ้น 98 วัน TO-252 (DPAK)MOSFET--------N-Channel600140.2371020250--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R6014YND3TL1 ในชุด [ROHM] FET

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSM180C12P2E202
BSM180C12P3C202
BSM180D12P2C101
R6014YNXC7G
R6015ANJTL
R6015ENJTL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแพ็คเกจของอุปกรณ์ รุ่น ซีรีส์ ประเภททรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) ประเภททรานซิสเตอร์ ประเภทการติดตั้ง Vgs (th)(max) เมื่อสมัคร id กระแสไฟฟ้า – อุปกรณ์ระบายน้ำ ต่อเนื่อง (id) ที่ 25°C ความจุ อินพุต (ciss) เมื่อใช้ vds อุปกรณ์แหล่งจ่าย - สูงสุด สภาพขั้ว แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเดรน VDSS
(V)
อุปกรณ์ระบายน้ำ ID กระแสไฟฟ้า
(A)
RDS (เปิด) เมื่อ VGS=drive (ประเภท)
(Ω)
แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์
(V)
ค่าธรรมเนียมประตูรวม qg
(NC)
ความเร็ว (ประเภท)
(ns)
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งระบาย
(V)
การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งหมด
(W)

฿ 30,395.87

1 ชิ้น 6 วัน โมดูลโมดูลBSMxN-Channel (ชอปเปอร์)N-Channelอื่น ๆ4 V ที่ 35.2 mA180 ก20nF ที่ 10 โวลต์----------

฿ 28,876.07

1 ชิ้น 6 วัน โมดูลโมดูล--N-Channelอื่น ๆ5.6 โวลต์ @ 50 มิลลิแอมป์180 ก9nF ที่ 10 โวลต์----------

฿ 24,731.27

1 ชิ้น 98 วัน โมดูลโมดูล-2 ช่อง N (ครึ่งสะพาน)-อื่น ๆ4 V ที่ 35.2 mA180 ก23000pF @ 10 โวลต์1130W---------

฿ 139.17

1 ชิ้น 6 วัน TO-220FMMOSFET--------N-Channel60090.2151220250--

฿ 197.06

1 ชิ้น 6 วัน D2PAK-3 (TO-263-3)--1 N-ช่อง (ชนิด เดี่ยว)1 N-ช่องติดตั้งบนผิว-------------

฿ 110.30

1 ชิ้น 5 วัน TO-263 (D2PAK)MOSFET--------N-Channel600150.261040480--