(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไดรเวอร์อินเทอร์ ชุดขับมอเตอร์, ตัวรับ IC
รหัสสินค้า |
---|
BU90LV048-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ซีรีส์ | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) | รุ่น | อัตราข้อมูล | ประเภทอินพุต | รุ่นเอาต์พุต | มาตรการ | จำนวน บล็อคขับเคลื่อน/ตัวรับสัญญาณ | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | จำนวน TX | จำนวนรับ | ความถี่สัญญาณนาฬิกา (ต่ำสุด)[MHz] | ความถี่สัญญาณนาฬิกา (สูงสุด)[MHz] | ความกว้าง ต่อเชื่อมแบบบัส ขนาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.71 | COMMUNICATIONS INTERFACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | - | ตัวรับ | - | - | - | - | 0/8 | -40 ถึง 85 | SSOPB 16 ขาพิน | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU90LV048-E2 ในชุด [ROHM] อินเตอร์เฟสสื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
BU2098F-E2 |
BU2099FV-E2 |
BU2152FS-E2 |
BU90LV049A-E2 |
ML22530TBZ0BX |
ML22620TBZ0BX |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ซีรีส์ | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) | รุ่น | อัตราข้อมูล | ประเภทอินพุต | รุ่นเอาต์พุต | มาตรการ | จำนวน บล็อคขับเคลื่อน/ตัวรับสัญญาณ | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | จำนวน TX | จำนวนรับ | ความถี่สัญญาณนาฬิกา (ต่ำสุด)[MHz] | ความถี่สัญญาณนาฬิกา (สูงสุด)[MHz] | ความกว้าง ต่อเชื่อมแบบบัส ขนาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | - | - | ชุดขับมอเตอร์ | - | - | - | - | 8/0 | -40 ถึง 85 | สบส. 16 ขาพิน น | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 64.49 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | - | - | ชุดขับมอเตอร์ | - | - | - | - | 12/0 | -40 ถึง 85 | 20 ขาพิน SSOP-B | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 483.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | - | - | ชุดขับมอเตอร์ | - | - | - | - | - | -25 ถึง 85 | 32 ขาพิน SSOPA | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 137.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 3 V ถึง 3.6 V | - | - | เครื่องรับส่งสัญญาณ | - | - | - | - | 4/4 | -40 ถึง 85 | SSOPB 16 ขาพิน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 307.04 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | 5.5 V | 2.7 V | - | - | - | - | - | - | -40°C - 105°C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 421.97 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | 2.7 V ถึง 5.5 V | 5.5 V | 2.7 V | - | - | - | - | - | - | -40°C - 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง