(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสาน เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
PCA9515APWT |
PCI2050PDV |
TPD12S520DBTR |
TUSB2036VFR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรการ | ฟังก์ชั่น | อินเตอร์เฟซ | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน | ประเภทการติดตั้ง | การใช้งาน | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.87 | INTERFACE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 708.66 | CODEC | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | PCI | 3 V ถึง 3.6 V | - | ติดตั้งบนผิว | สะพาน PCI-PCI | - | 208 ขาพิน LQFP | ||
฿ 91.80 | DIODE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | HDMI | 5 โวลต์ | - | ติดตั้งบนผิว | อุปกรณ์วิดีโอ | - | TSSOP 38 ขาพิน | ||
฿ 180.77 | INTERFACE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูเอสบี | ตัวควบคุม ฮับ | ยูเอสบี | 3 V ถึง 3.6 V | 40 มิลลิแอมป์ | - | - | 0 ถึง 70 | LQFP 32 ขาพิน (7 × 7) |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ | - |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง