1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[Maxim แบบรวม]ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซ

[Maxim แบบรวม]ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซสิ่งของจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว

รหัสสินค้า
DS33Z11+
DS2406P+T&R
DS2484R+U
MAX16054AZT+T
MAX280CPA+
MAX297EPA+
MAX7401EPA+
MAX7403CSA+
MAX7403ESA+
MAX7407ESA+
MAX7409EUA+
MAX7412EUA+
MAX7414CUA+
MAX7415EPA+
MAX7420EUA+
MAX7426EPA+
MAX7490CEE+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งプロトコル 機能 インターフェース 電圧 - 供給 電流 - 供給 実装タイプ フィルタタイプ 周波数 - 遮断または中心 フィルタ数 フィルタ順序 アプリケーション 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 1,890.98

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน --SPI/パラレル1.8 V, 3.3 V-面実装----データ転送-169ピンCSBGA(14x14)

฿ 541.71

INTERFACE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน --1線2.8 V ถึง 6 V-*----遠隔制御、遠隔監視-*

฿ 209.13

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน 1- ขดลวด制御装置I2C1.71 V ถึง 5.25 V300µA-------40 ถึง 856ピンSOT

฿ 342.16

POWER-MANAGEMENT OPTION 1 ชิ้น ขอราคา ---2.7 V ถึง 5.5 V-面実装----PDA、携帯オーディオ/ビデオ、スマートフォン-TSOT-23-6

฿ 741.27

INTERFACE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน ---4.75 V ถึง 16 V, ± 2.375 V ถึง 8 V-スルーホールバターワース、ローパススイッチドキャパシタ20 khz15--8ピンPDIP

฿ 818.29

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.75 V ถึง 11 V, ± 2.375 V ถึง 5.5 V-スルーホール楕円、ローパススイッチドキャパシタ25 khz18--8ピンPDIP

฿ 587.05

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-スルーホールベッセル、ローパススイッチドキャパシタ5 khz18--8ピンPDIP

฿ 408.68

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-面実装楕円、ローパススイッチドキャパシタ10 khz18--8ピンSOIC N

฿ 717.08

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-面実装楕円、ローパススイッチドキャパシタ10 khz18--8ピンSOIC N

฿ 514.29

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---2.7 V ถึง 3.6 V-面実装楕円、ローパススイッチドキャパシタ10 khz18--8ピンSOIC N

฿ 408.68

INTERFACE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-面実装ベッセル、ローパススイッチドキャパシタ15 khz15--8ピンuMAX

฿ 408.68

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---2.7 V ถึง 3.6 V-面実装楕円、ローパススイッチドキャパシタ15 khz15--8ピンuMAX

฿ 342.16

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---2.7 V ถึง 3.6 V-面実装バターワース、ローパススイッチドキャパシタ15 khz15--8ピンuMAX

฿ 481.53

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---2.7 V ถึง 3.6 V-スルーホール楕円、ローパススイッチドキャパシタ15 khz15--8ピンPDIP

฿ 587.81

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-面実装バターワース、ローパススイッチドキャパシタ45 khz15--8ピンuMAX

฿ 365.34

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-スルーホール楕円、ローパススイッチドキャパシタ12 khz15--8ピンPDIP

฿ 493.72

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 5 วัน ---4.5 V ถึง 5.5 V-面実装汎用スイッチトキャパソタ40 khz2ครั้งที่ 2--16ピンQSOP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

シリーズ -