1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[อุปกรณ์ อนาล็อก] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซ

[อุปกรณ์ อนาล็อก] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,014.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสาน เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว

รหัสสินค้า
AD694ARZ
AD9840AJSTZ
AD9945KCPZ
AD9957BSVZ
AD9979BCPZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอินเตอร์เฟซ แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน กระแสไฟฟ้า -อุปทาน รุ่น ประเภทอินพุต รุ่นเอาต์พุต ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต
-

฿ 1,447.17

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 6 วัน --23 mAเครื่องส่งสัญญาณ กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าSOIC 16 ขาพิน
-

฿ 1,014.01

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน อนุกรม 3 ขดลวด--ตัวประมวลผลสัญญาณ CCD 10 บิตตรรกะตรรกะLQFP 48 ขาพิน (7 × 7)
-

฿ 1,099.17

INTERFACE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน อนุกรม 3 ขดลวด--ตัวประมวลผลสัญญาณ CCD 12 บิตตรรกะตรรกะLFCSP-VQ 32 ขาพิน (5 × 5)

฿ 2,558.91

COMMUNICATIONS INTERFACE 1 ชิ้น 6 วัน -1.8 V, 3.3 V-----
-

฿ 1,970.94

A/D CONVERTER 1 ชิ้น 6 วัน อนุกรม 3 ขดลวด-48 mAตัวประมวลผลสัญญาณ CCD 14 บิตตรรกะตรรกะขาพิน LFCSP 48 ขาพิน VQ (7 × 7)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ - ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว