1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[Maxim แบบรวม]วงจรขยายสัญญาณ I/O

[Maxim แบบรวม]วงจรขยายสัญญาณ I/O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากIO expander ics, เปิดวงจรขาเดรน, push-pull ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต

รหัสสินค้า
DS2408S+
MAX7314ATG+
MAX7323AEE+
MAX7325ATG+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข I / O เครื่องวัดความถี่ ทำงาน อินเทอร์เฟซการรับส่งข้อมูล แรงดันไฟเลี้ยง 出力タイプ 電流 - 出力源/シンク 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ 割り込み出力

฿ 608.23

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน 8อื่น ๆ1線2.8 V ถึง 5.25 Vオープンドレイン--40 ถึง 8516ピンSOICなし

฿ 411.81

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน 18400 khzI2C2 V ถึง 3.6 Vオープンドレイン50 mA-40 ถึง 12524ピンTQFN(4x4)あり

฿ 342.16

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน 4400 khzI2C1.71 V ถึง 5.5 Vオープンドレイン、プッシュプル20 mA-40 ถึง 12516ピンQSOPあり

฿ 275.64

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน 16(8出力のみ)400 khzI2C1.71 V ถึง 5.5 Vオープンドレイン、プッシュプル20 mA-40 ถึง 12524ピンTQFN(4x4)あり

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ติดตั้งบนผิว