1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรขยายสัญญาณวีดีโอ (รหัสสินค้า)

[อุปกรณ์ อนาล็อก] วงจรขยายสัญญาณวีดีโอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 564.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี วงจรขยายสัญญาณวีดีโอ สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น กระแสตอบรับ/แรงดัน กระแสไฟฟ้า, HDTV และ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ดิจิตอล

รหัสสินค้า
AD812ARZ
AD829JNZ
AD829JRZ
ADV7120KSTZ30
ADV7120KSTZ50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ซีรีส์ แพ็คเกจของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพ รุ่นเอาต์พุต จำนวนวงจร เพิ่มขึ้น แบนด์วิดท์ (-3Db) ผ่านอัตรา การจ่ายแรงดันไฟฟ้า การใช้งาน กระแสไฟฟ้า -อุปทาน กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
(℃)
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด
(℃)

฿ 564.73

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว-SOIC 8 ขาพิน--2.0145 เมกะเฮิร์ตซ์1600 V / µs2.4 V ถึง 36 V, ±1.2 V ถึง 18 Vข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า4.5 mA50 mA--

฿ 1,087.96

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ-PDIP 8 ขาพิน--1.0120 เมกะเฮิร์ตซ์230 V / µs±4.5 V ถึง 18 Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า5.3 mA32 mA--

฿ 828.74

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 98 วัน ติดตั้งบนผิว-SOIC 8 ขาพิน--1.0120 เมกะเฮิร์ตซ์230 V / µs±4.5 V ถึง 18 Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า5.3 mA32 mA--

฿ 1,109.94

VIDEO AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิวADV7120LQFP-48VideoEncoder-3.0--4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์---700

฿ 990.39

VIDEO AMPLIFIER 1 ชิ้น 6 วัน -ADV7120TQFPVideoEncoder-3.0--4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์---700

กำลังโหลด …

  1. 1