(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ออปแอมป์ อเนกประสงค์ต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนวงจร | รุ่นเอาต์พุต | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) | ผ่านอัตรา | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | ประเภท เครื่องขยายสัญญาน | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 841.23 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | - | - | pA | 30 | 1.8 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 15 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 3,463.00 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | mV | 2 | nA | 2 | 10 V / µs | ±5 V ถึง 18 V | ตัวอย่างและถือ | 50 mA | -25 ถึง 85 | CERDIP 14 ขาพิน | ||
฿ 1,205.29 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | nA | 200 | 275 V / µs | 9.5V to 12.6V, ±4.75V to 6.3V | เพิ่มขึ้น ผันแปร | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,111.80 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 500 | 1.2 V / µs | 4.6V to 36V, ±2.3V to 18V | การวัด | 18 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 1,565.57 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 500 | 1.2 V / µs | 4.6V to 36V, ±2.3V to 18V | การวัด | 18 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 939.11 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 V / µs | 2.4V to 12V, ±1.2V to 6V | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 12 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 518.74 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | nA | 1.5 | 0.3 V / µs | 4.5V to 36V, ±2.25V to 18V | การตรวจจับ กระแสไฟฟ้า | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 550.99 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | - | - | pA | 5 | 1.8 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 15 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 1,303.14 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | - | - | - | - | - | - | pA | 100 | 0.15 V / µs | 4V to 36V, ±2V to 18V | อเนกประสงค์ | 15 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 14 ขาพิน | ||
฿ 969.14 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | - | - | - | - | - | nA | 1 | 0.3 V / µs | 6V to 36V, ±3V to 18V | อเนกประสงค์ | - | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 292.09 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | pA | 15 | 20 V / µs | 9V to 36V, ±4.5V to 18V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 527.54 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 15 | 20 V / µs | 9V to 36V, ±4.5V to 18V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 679.96 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | pA | 15 | 20 V / µs | 9V to 36V, ±4.5V to 18V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 504.73 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 2 | - | - | - | - | - | pA | 25 | 20 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 982.61 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | - | - | - | - | pA | 20 | 20 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 809.83 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 30 | 75 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 695.81 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | pA | 30 | 75 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,044.59 | AUDIO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 110 | - | - | nA | 250 | 20 V / µs | ±5 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,514.14 | AUDIO AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 110 | - | - | nA | 250 | 20 V / µs | ±5 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 942.76 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | mV | 2 | - | - | 1200 V / µs | ±3 V ถึง 6 V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 70 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 248.86 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 V / µs | 5V to 12V, ±2.5V to 6V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 130 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 654.49 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 V / µs | 5V to 12V, ±2.5V to 6V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 130 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 453.34 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | mV | 2 | - | - | 5500 V / µs | 5V to 12V, ±2.5V to 6V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 175 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 607.69 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | - | - | mV | 1.5 | - | - | 2250 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 125 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 363.44 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 460 V / µs | 4.5V to 24V, ±2.25V to 12V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 70 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 211.27 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 460 V / µs | 4.5V to 24V, ±2.25V to 12V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 70 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 749.79 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | mV | 2 | - | - | 390 V / µs | 5V to 24V, ±2.5V to 12V | ข้อเสนอแนะ กระแสไฟฟ้า | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 16 ขาพิน | ||
฿ 388.03 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | - | - | - | - | - | - | 100 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 120 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 323.86 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1 | nA | 450 | 35 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 15 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 635.03 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1 | nA | 450 | 35 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 15 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 507.70 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1 | nA | 450 | 35 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 15 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 893.40 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | mV | 2 | - | - | 1200 V / µs | ±3 V ถึง 6 V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 70 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,021.33 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | mV | 2 | - | - | 1500 V / µs | ±3 V ถึง 6 V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 70 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 497.70 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 3 | - | - | 225 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 453.34 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1.8 | - | - | 170 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 45 mA | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 457.06 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1.8 | - | - | 170 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 45 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 743.76 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1.8 | - | - | 190 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 30 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 14 ขาพิน | ||
฿ 242.71 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | mV | 3 | nA | 400 | 1400 V / µs | 8V to 12V, ±4V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 60 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 313.76 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | - | - | - | mV | 3 | nA | 400 | 1400 V / µs | 8V to 12V, ±4V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 60 mA | -40 ถึง 125 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 408.00 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | - | - | mV | 3 | nA | 400 | 1400 V / µs | 8V to 12V, ±4V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 60 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 489.16 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | - | - | mV | 1 | nA | 500 | 1150 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 267.57 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1 | - | - | 650 V / µs | 2.7V to 8V, ±1.35V to 4V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 450.17 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1 | - | - | 650 V / µs | 2.7V to 8V, ±1.35V to 4V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 150.70 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 1.8 | - | - | 170 V / µs | 3V to 12V, ±1.5V to 6V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 45 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 327.13 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | nA | 500 | 1070 V / µs | 4.5V to 25.2V, ±2.25V to 12.6V | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 40 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 979.66 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รางต่อ ราง | - | - | - | - | - | - | 800 V / µs | 4.5V to 12V, ±2.25V to 6V | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 100 mA | -40 ถึง 125 | ขาพิน SOIC 8 ขาพิน EP | ||
฿ 304.24 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เฮิร์ทซ์ | 60 | mV | 2 | nA | 40 | 0.330 V / µs | 3.5 V ถึง 12 V | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | - | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 412.19 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 26 | mV | 1 | pA | 15 | 140 V / µs | 10V to 36V, ±5V to 18V | J-FET | 50 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 794.01 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ รางต่อ ราง | - | - | - | - | nA | 100 | 1500 V / µs | 2.7 V ถึง 6 V | เพิ่มขึ้น ผันแปร | - | -40 ถึง 85 | QSOP 16 ขาพิน | ||
฿ 996.83 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | - | - | - | - | pA | 400 | 5750 V / ns | 3 V ถึง 5.5 V | เพิ่มขึ้น ผันแปร | - | -40 ถึง 85 | TSSOP-EP 16 ขาพิน | ||
฿ 1,698.00 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 16 | - | - | pA | 750 | 100 V / µs | ±4.75 V ถึง 18 V | J-FET | 50 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 897.66 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 50 | - | - | - | - | 300 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 32 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 96.73 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 95 | - | - | pA | 1 | 0.013 V / µs | 1.8V to 5V, ±0.9V to 2.5V | อเนกประสงค์ | 45 mA | -40 ถึง 125 | SOT-23-5 | ||
฿ 67.19 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 3 | mV | 25 | pA | 5 | 5 V / µs | 2.7V to 6V, ±1.35V to 3V | อเนกประสงค์ | 250 mA | -40 ถึง 85 | SOT-23-5 | ||
฿ 318.73 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1.5 | - | - | pA | 10 | 0.4 V / µs | 2.7 V ถึง 5.5 V | ชอปเปอร์ (ศูนย์ดริฟท์) | 30 mA | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 480.10 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1.5 | - | - | pA | 10 | 0.4 V / µs | 2.7 V ถึง 5.5 V | ชอปเปอร์ (ศูนย์ดริฟท์) | 30 mA | -40 ถึง 125 | TSSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 941.01 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 25 | - | - | pA | 3 | 60 V / µs | ±5 V ถึง 13 V | J-FET | 45 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 1,681.09 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 25 | - | - | pA | 3 | 60 V / µs | ±5 V ถึง 13 V | J-FET | 45 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 641.90 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 3.5 | - | - | pA | 0.25 | 3 V / µs | 5V to 26V, ±2.5V to 13V | J-FET | 12 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 299.60 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | - | pA | 0.2 | 5 V / µs | 2.7V to 5.5V, ±1.35V to 2.75V | อเนกประสงค์ | 80 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 14 ขาพิน | ||
฿ 110.84 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 125 | - | - | pA | 20 | 0.06 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V | ชอปเปอร์ (ศูนย์ดริฟท์) | 15 mA | -40 ถึง 125 | SOT-23-5 | ||
฿ 702.41 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1.4 | - | - | nA | 50 | 0.4 V / µs | 2.7V to 30V, ±1.35V to 15V | อเนกประสงค์ | 20 mA | -40 ถึง 125 | TSSOP 14 ขาพิน | ||
฿ 109.51 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 3.6 | - | - | pA | 0.5 | 1.3 V / µs | 2.7V to 5.5V, ±1.35V to 2.5V | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า | 55 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 129.66 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 2.5 | pA | 2 | 210 V / µs | 2.7V to 5.5V, ±1.35V to 2.75V | อเนกประสงค์ | 125 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 216.29 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | - | - | mV | 2.5 | pA | 2 | 210 V / µs | 2.7V to 5.5V, ±1.35V to 2.75V | อเนกประสงค์ | 125 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 14 ขาพิน | ||
฿ 810.36 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 8 | - | - | nA | 10 | 2.8 V / µs | ±4 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | - | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 548.56 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 63 | - | - | nA | 15 | 17 V / µs | ±4 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 1,038.41 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | เฮิร์ทซ์ | 600 | - | - | nA | 1.2 | 0.3 V / µs | ±3 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | - | -25 ถึง 85 | CERDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 403.51 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 30 | 0.2 V / µs | ±2 V ถึง 20 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 277.60 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | pA | 30 | 0.2 V / µs | ±2 V ถึง 20 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 274.50 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 1.3 | - | - | pA | 500 | 0.7 V / µs | 5V to 36V, ±2.5V to 18V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 722.83 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เฮิร์ทซ์ | 600 | - | - | nA | 1.2 | 0.3 V / µs | 6V to 36V, ±3V to 18V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 217.30 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | เฮิร์ทซ์ | 600 | - | - | nA | 1.2 | 0.3 V / µs | 6V to 36V, ±3V to 18V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 442.41 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 4.25 | - | - | nA | 80 | 4 V / µs | 3V to 36V, ±1.5V to 18V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 269.04 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 3 | - | - | nA | 30 | 0.5 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | อเนกประสงค์ | 16 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 555.53 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4.7 | - | - | pA | 30 | 22 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | J-FET | 36 mA | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 992.60 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 5 | - | - | nA | 15 | 2.4 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 774.67 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 85 | - | - | nA | 7 | 0.03 V / µs | 3V to 36V, ±1.5V to 18V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 125 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 2,078.71 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | - | - | เมกะเฮิรตซ์ | 28 | - | - | nA | 150 | 350 V / µs | ±4.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | PDIP 14 ขาพิน | ||
฿ 1,897.20 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 4.25 | - | - | nA | 80 | 4 V / µs | 3V to 36V, ±1.5V to 18V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 14 ขาพิน | ||
฿ 969.04 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 4.25 | - | - | nA | 80 | 4 V / µs | 3V to 36V, ±1.5V to 18V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 125 | 14-SO | ||
฿ 1,210.33 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | เฮิร์ทซ์ | 20 | - | - | nA | 4.2 | 0.012 V / µs | 1.6V to 36V, ±0.8V to 18V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | SOIC 16 ขาพิน | ||
฿ 666.06 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 3 | - | - | nA | 30 | 0.5 V / µs | 2.7V to 12V, ±1.35V to 6V | อเนกประสงค์ | 16 mA | -40 ถึง 125 | SOIC 14 ขาพิน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง