(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ออปแอมป์ อเนกประสงค์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
AD704JNZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนวงจร | รุ่นเอาต์พุต | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) | ผ่านอัตรา | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | ประเภท เครื่องขยายสัญญาน | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,303.14 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | - | - | - | - | - | - | pA | 100 | 0.15 V / µs | 4V to 36V, ±2V to 18V | อเนกประสงค์ | 15 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 14 ขาพิน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD704JNZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] ออปแอมป์
รหัสสินค้า |
---|
AD620ANZ |
AD620BNZ |
AD626ANZ |
AD708JNZ |
AD711JRZ |
AD711KNZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนวงจร | รุ่นเอาต์พุต | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) | ผ่านอัตรา | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | ประเภท เครื่องขยายสัญญาน | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,111.80 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 500 | 1.2 V / µs | 4.6V to 36V, ±2.3V to 18V | การวัด | 18 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 1,565.57 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 500 | 1.2 V / µs | 4.6V to 36V, ±2.3V to 18V | การวัด | 18 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 939.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 V / µs | 2.4V to 12V, ±1.2V to 6V | การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 12 mA | -40 ถึง 85 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 969.14 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | 2 | - | - | - | - | - | nA | 1 | 0.3 V / µs | 6V to 36V, ±3V to 18V | อเนกประสงค์ | - | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน | ||
฿ 292.09 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1 | - | - | - | - | - | pA | 15 | 20 V / µs | 9V to 36V, ±4.5V to 18V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 527.54 | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | 1 | - | - | - | - | - | pA | 15 | 20 V / µs | 9V to 36V, ±4.5V to 18V | J-FET | 25 mA | 0 ถึง 70 | PDIP 8 ขาพิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง