1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[อุปกรณ์ อนาล็อก] ออปแอมป์ (รหัสสินค้า)

OPERATIONAL AMPLIFIER

[อุปกรณ์ อนาล็อก] ออปแอมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ออปแอมป์ อเนกประสงค์ต่างๆ

รหัสสินค้า
AD8056ANZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนวงจร รุ่นเอาต์พุต เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) ผ่านอัตรา การจ่ายแรงดันไฟฟ้า ประเภท เครื่องขยายสัญญาน กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 313.76

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ2---mV3nA4001400 V / µs8V to 12V, ±4V to 6Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า60 mA-40 ถึง 125PDIP 8 ขาพิน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD8056ANZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] ออปแอมป์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD620ANZ
AD620BNZ
AD626ANZ
AD8056ARZ
AD8058ARZ
AD8061ARZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนวงจร รุ่นเอาต์พุต เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) ผ่านอัตรา การจ่ายแรงดันไฟฟ้า ประเภท เครื่องขยายสัญญาน กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต

฿ 1,111.80

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ1-----pA5001.2 V / µs4.6V to 36V, ±2.3V to 18Vการวัด18 mA-40 ถึง 85PDIP 8 ขาพิน

฿ 1,565.57

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ1-----pA5001.2 V / µs4.6V to 36V, ±2.3V to 18Vการวัด18 mA-40 ถึง 85PDIP 8 ขาพิน

฿ 939.11

1 ชิ้น 6 วัน รูทะลุ1-------0.22 V / µs2.4V to 12V, ±1.2V to 6Vการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่12 mA-40 ถึง 85PDIP 8 ขาพิน

฿ 408.00

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว2---mV3nA4001400 V / µs8V to 12V, ±4V to 6Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า60 mA-40 ถึง 125SOIC 8 ขาพิน

฿ 489.16

1 ชิ้น 6 วัน ติดตั้งบนผิว2---mV1nA5001150 V / µs3V to 12V, ±1.5V to 6Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า--40 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน

฿ 267.57

1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1ราง ต่อ ราง--mV1--650 V / µs2.7V to 8V, ±1.35V to 4Vการตอบสนองแรงดันไฟฟ้า50 mA-40 ถึง 85SOIC 8 ขาพิน