1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เทคโนโลยี เชิงเส้น]วงจรเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อก

[เทคโนโลยี เชิงเส้น]วงจรเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 131.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics ตัว วงจรเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อก ทั่วไปพร้อม กลอนล็อค โมดูลแรงดันอ้างอิง ฯลฯ

รหัสสินค้า
LT1116CN8PBF
LT1671IS8PBF
LT1711CMS8PBF
LT6703HVHS5-2TRMPBF LOT500
LTC1441IS8PBF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ชนิด จำนวนองค์ประกอบ ประเภท เอาต์พุต อินพุต ออฟเซ็ท แรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) อินพุตอคติ กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) กระแส Output มาตรฐาน ความล่าช้าในการขับเคลื่อนสูงสุด แรงดันไฟเลี้ยง 電流 - 静止時(最大) CMRR、PSRR(標準) ヒステリシス 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 599.60

ANALOG COMPARATER 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุด้วย กลอนล็อค1CMOS、補完、TTL3 mV ที่ 5 V.20µA @ 5 V.20 mA16ns-38 mACMRR 90 dB, 75 dB PSRR-0 ถึง 708ピンPDIP

฿ 425.53

ANALOG COMPARATER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิวด้วย กลอนล็อค1CMOS、補完、TTL2.5 mV @ ± 5 โวลต์0.28µA@ ± 5 โวลต์20 mA80ns-800µACMRR 100 dB, 85 dB PSRR--40 ถึง 858ピンSOIC

฿ 381.47

ANALOG COMPARATER 2 ชิ้น 4 วัน ติดตั้งบนผิวด้วย กลอนล็อค1CMOS、補完、レ-ルツ-レ-ル、TTL5 mV ที่ 5 V.5µA @ 5 V.20 mA6ns2.4 V ถึง 12 V, ± 2.4 V ถึง 6 V22 mACMRR 75 dB, 85 dB PSRR100 mV-40 ถึง 858ピンMSOP

฿ 131.67

ANALOG COMPARATER 500 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิววัตถุประสงค์ทั่วไป1オ-プンコレクタ-0.01µA@18 โวลต์-29μs1.4 V ถึง 18 V17µA-13.5 mV-40 ถึง 125TSOT-23-5

฿ 416.39

ANALOG COMPARATER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิววัตถุประสงค์ทั่วไป2CMOS, TTL10 mV ที่ 5 V.-0.02 mA ที่ 5 V.15μs2 V ถึง 11 V, ± 1 V ถึง 5.5 V5.7µA80 dB CMRR, 80 dB PSRR--40 ถึง 858ピンSOIC

กำลังโหลด …

  1. 1