1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ROHM] โมดูลไร้สาย

RF SEMICONDUCTOR

[ROHM] โมดูลไร้สาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,504.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โมดูลไร้สาย เช่น เครื่องขยายสัญญาณ RF, วิทยุสื่อสาร RF, ตัวลดทอนสัญญาณ ฯลฯ

รหัสสินค้า
BP3599
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,504.97

RF SEMICONDUCTOR 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น โมดูล LAN ไร้สายพร้อม หน่วยความจำแฟลช ช่วงความถี่ 2,400 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 2,483 เมกะเฮิรตซ์ (ch1-ch13) การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3.3 V
กระแสไฟฟ้า -เกียร์ ประเภท 300 mA กระแสไฟฟ้า - แผนกต้อนรับ ประเภท 200 mA คอนเนคเตอร์ เสาอากาศ เสาอากาศ แบบฝัง
อุณหภูมิใช้งาน -40 - 85°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP3599 ในชุด [ROHM] โมดูลไร้สาย