(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ คุณสมบัติ
· ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล มิ บล็อค อินเตอร์เฟสเทอร์มินอล ซ 7.0 มม
· ง่ายต่อการทำงานและ งานซ่อมบำรุง
- สะดวกในการใช้การ งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซมโดยใช้ฝา บานพับ T/B แบบใสแบบบานพับ
- การติดตั้งทำได้ง่ายมากเนื่องจากมีโครงสร้างการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และมีรูสำหรับยึด แผ่นติดตั้ง
· โครงสร้างที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม
เนื่องจากเป็นประเภทบูรณาการโดยที่ PCB ไม่ได้สัมผัสกับภายนอก จึงมีโครงสร้างที่ปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่น ฝุ่น ความชื้น ฯลฯ และใช้ วัสดุ ความหน่วงไฟ สำหรับ เคส ภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
XTB-ME1 |
XTB-ME3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดกระแสไฟฟ้า | สกรู เทอร์มินอล | แรงบิด สกรู | รุ่น คอนเนคเตอร์ สายไฟ ด้านข้าง | การกำหนดค่า เทอร์มินอล ทั่วไป | คะแนน IO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 842.86 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 32 | 43 | 131 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2 A, I/O 0.5 A | M3 × 6L | 0.68 ถึง 0.78 N/m (7 ถึง 8Kgf/ cm3) | HIF3BA-40D-2.54R | - | 32Point | ||
฿ 842.86 | INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 32 | 43 | 131 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2 A, I/O 0.5 A | M3 × 6L | 0.68 ถึง 0.78 N/m (7 ถึง 8Kgf/ cm3) | HIF3BA-40D-2.54R | - | 32Point |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | M3 | วิธีการติดตั้ง | ด้วย รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC / 24 V DC | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩหรือมากกว่า (500 V DC) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 1 นาที | ขดลวด สอดคล้องตามมาตรฐาน | AWG22 to 16 (1.5㎟/MAX) | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) | -10 - 50 (ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง