1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์คอนเนคเตอร์กันน้ำ THB39 (รหัสสินค้า)

รีเลย์คอนเนคเตอร์กันน้ำ THB39
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเคเบิ้ลแกลนด์และฐานรองขั้วต่อแบบรวม เพื่อให้รีเลย์คอนเนคเตอร์มีขนาดกะทัดรัดและกันน้ำ
· เหมาะสำหรับสายไฟ รีเลย์มอเตอร์ และรีเลย์เซนเซอร์ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรการผลิต
· ใช้สกรูในการเชื่อมต่อสายไฟ ช่วยให้ทำงานได้ง่าย
· ส่วนขั้วต่อสามารถเลือกได้จาก 3 ประเภทคือ 2P, 3P และ 4P

รหัสสินค้า
THB391-2PSALE
THB391-3P
THB391-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด เทอร์มินอลบล็อค

฿ 337.85

฿ 219.87

WATERPROOF RELAY CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022P

฿ 352.69

WATERPROOF RELAY CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1033P

฿ 392.34

WATERPROOF RELAY CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1044P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U THB391
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส อื่น ๆ การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 24
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC450 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ยึดด้วย สกรู ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน CE ชื่อ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์คอนเนคเตอร์กันน้ำ
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (φ)(มิลลิเมตร) 7–12 ระดับการป้องกัน เทียบเท่า IP68