1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงจรแปลงไฟ แยก (ตัวแยก) ซีรีส์ WSP (รหัสสินค้า)

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION

วงจรแปลงไฟ แยก (ตัวแยก) ซีรีส์ WSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,051.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด
[คุณสมบัติ]
·การปรับค่าศูนย์และช่วงคือ± 10%
·การปรับค่าศูนย์และช่วงใช้ทริมเมอร์ 15 การหมุน
· ความคงทนไดอิเล็กทริก:2 ถึง 3 kV.
[การประยุกต์ใช้งาน]
เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
WSP-THS-K10P-DX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทอินพุต ความเร็วในการตอบสนอง
(นางสาว)
ความแม่นยำ การแปลง
(% FS)
ประเภทเอาต์พุต จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
พาวเวอร์ซัพพลาย มาตรฐาน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ช่วงอุณหภูมิ ช่วงสัญญาณอินพุตแรก ช่วงสัญญาณอินพุตที่สอง สัญญาณ เอาต์พุต ที่สอง เทอร์โมคัปเปิล อินพุต การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) วิธีการติดตั้ง บันทึก

฿ 18,224.42

SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION 1 ชิ้น 21 วัน เทอร์โมคัปเปิล25±0.20-10 V11DC10.8 ถึง 26.4CE8423106.5ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริก0 ถึง 200 ° c---K (CA)-รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฉนวนกันความร้อน มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP-THS-K10P-DX ในชุด วงจรแปลงไฟ แยก (ตัวแยก) ซีรีส์ WSP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSP-2DS-14A-14R-AX
WSP-2DS-14A-15A-AX
WSP-2DS-14A-15H-AX
WSP-THS-K11A-AX
WSP-THS-K11A-DX
WSP-THS-K11P-AX
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทอินพุต ความเร็วในการตอบสนอง
(นางสาว)
ความแม่นยำ การแปลง
(% FS)
ประเภทเอาต์พุต จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
พาวเวอร์ซัพพลาย มาตรฐาน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ช่วงอุณหภูมิ ช่วงสัญญาณอินพุตแรก ช่วงสัญญาณอินพุตที่สอง สัญญาณ เอาต์พุต ที่สอง เทอร์โมคัปเปิล อินพุต การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) วิธีการติดตั้ง บันทึก

฿ 19,493.86

1 ชิ้น 21 วัน แรงดันไฟฟ้า (DC)25±0.14-20 mA22AC 100-240CE8429.5106.5วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง )-DC1 ถึง 5 VDC1 ถึง 5 VDC ± 10 V----

฿ 19,493.86

1 ชิ้น 21 วัน แรงดันไฟฟ้า (DC)25±0.14-20 mA22AC 100-240CE8429.5106.5วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง )-DC1 ถึง 5 VDC0 ถึง 10 VDC 4-20 mA----

฿ 19,493.86

1 ชิ้น 21 วัน แรงดันไฟฟ้า (DC)25±0.14-20 mA22AC 100-240CE8429.5106.5วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง )-DC1 ถึง 5 VDC0 ถึง 10 VDC1 ถึง 5 V----

฿ 18,224.42

1 ชิ้น 21 วัน เทอร์โมคัปเปิล25±0.24-20 mA11AC90 ถึง 264CE8423106.5ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริก0 ถึง 250 ° c---K (CA)-รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง-

฿ 18,224.42

1 ชิ้น 21 วัน เทอร์โมคัปเปิล25±0.24-20 mA11DC10.8 ถึง 26.4CE8423106.5ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริก0 ถึง 250 ° c---K (CA)-รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง-

฿ 18,224.42

1 ชิ้น 21 วัน เทอร์โมคัปเปิล25±0.20-10 V11AC90 ถึง 264CE8423106.5ตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริก0 ถึง 250 ° c---K (CA)-รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง-