(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด
[คุณสมบัติ]
·การปรับค่าศูนย์และช่วงคือ± 10%
·การปรับค่าศูนย์และช่วงใช้ทริมเมอร์ 15 การหมุน
· ความคงทนไดอิเล็กทริก:2 ถึง 3 kV.
[การประยุกต์ใช้งาน]
เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ความเร็วในการตอบสนอง (นางสาว) | ความแม่นยำ การแปลง (% FS) | ประเภทเอาต์พุต | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ช่วงอุณหภูมิ | ช่วงสัญญาณอินพุตแรก | ช่วงสัญญาณอินพุตที่สอง | สัญญาณ เอาต์พุต ที่สอง | เทอร์โมคัปเปิล อินพุต | การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | วิธีการติดตั้ง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,493.86 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC1 ถึง 5 V | DC ± 10 V | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ฉนวนกันความร้อน | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP-2DS-14A-14R-AX ในชุด วงจรแปลงไฟ แยก (ตัวแยก) ซีรีส์ WSP
รหัสสินค้า |
---|
WSP-2DS-14A-14A-AX |
WSP-2DS-14A-14H-AX |
WSP-2DS-14A-14P-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-2DS-14A-15P-AX |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ความเร็วในการตอบสนอง (นางสาว) | ความแม่นยำ การแปลง (% FS) | ประเภทเอาต์พุต | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ช่วงอุณหภูมิ | ช่วงสัญญาณอินพุตแรก | ช่วงสัญญาณอินพุตที่สอง | สัญญาณ เอาต์พุต ที่สอง | เทอร์โมคัปเปิล อินพุต | การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | วิธีการติดตั้ง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC1 ถึง 5 V | DC 4-20 mA | - | - | - | - | ||
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC1 ถึง 5 V | DC1 ถึง 5 V | - | - | - | - | ||
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC1 ถึง 5 V | DC0 ถึง 10 V | - | - | - | - | ||
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC0 ถึง 10 V | DC 4-20 mA | - | - | - | - | ||
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC0 ถึง 10 V | DC1 ถึง 5 V | - | - | - | - | ||
฿ 19,493.86 | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า (DC) | 25 | ±0.1 | 4-20 mA | 2 | 2 | AC 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | วงจรแปลงไฟ แยก ( ตัว แยกสอง ช่อง ) | - | DC1 ถึง 5 V | DC0 ถึง 10 V | DC0 ถึง 10 V | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง