(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด
[คุณสมบัติ]
·การปรับค่าศูนย์และช่วงคือ± 10%
·การปรับค่าศูนย์และช่วงใช้ทริมเมอร์ 15 การหมุน
· ความคงทนไดอิเล็กทริก:2 ถึง 3 kV.
[การประยุกต์ใช้งาน]
เอาต์พุตอินพุตต่างๆ (ไฟฟ้ากระแสตรง / AC / อุณหภูมิ / พัลส์ ฯลฯ ) หลังจากการแปลง แบบมีฉนวน เป็นสัญญาณเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
WSP-HL-36A-DX |
WSP-HL-36B-DX |
WSP-HL-36D-DX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ความเร็วในการตอบสนอง (นางสาว) | ความแม่นยำ การแปลง (% FS) | ประเภทเอาต์พุต | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ช่วงอุณหภูมิ | ช่วงสัญญาณอินพุตแรก | ช่วงสัญญาณอินพุตที่สอง | สัญญาณ เอาต์พุต ที่สอง | เทอร์โมคัปเปิล อินพุต | การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | วิธีการติดตั้ง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,390.77 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | 21 วัน | [กระแสไฟฟ้า (AC / DC)] กระแสไฟฟ้า (DC) | 50 | ±0.1 | [อื่น ๆ] รีเลย์ การตั้งค่า 2 จุดการทำงาน H, H | 1 | 2 | DC24 | CE | 84 | 29.5 | 118 | ตัว ตั้งเวลา สัญญาณเตือน | - | DC 4-20 mA | - | - | - | - | รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง | เวลาตอบสนองคือเวลาจนกว่าสัญญาณเตือนจะถูกส่งออกในขณะที่ความผันผวนของอินพุต 0-100% สอดคล้องกับ 50% ของค่าการตั้งค่าการเตือน | ||
฿ 17,390.77 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | 21 วัน | [กระแสไฟฟ้า (AC / DC)] กระแสไฟฟ้า (DC) | 50 | ±0.1 | [อื่น ๆ] การตั้งค่า รีเลย์ แบบ 2 จุดการทำงาน H, L | 1 | 2 | DC24 | CE | 84 | 29.5 | 118 | ตัว ตั้งเวลา สัญญาณเตือน | - | DC 4-20 mA | - | - | - | - | รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง | เวลาตอบสนองคือเวลาจนกว่าสัญญาณเตือนจะถูกส่งออกในขณะที่ความผันผวนของอินพุต 0-100% สอดคล้องกับ 50% ของค่าการตั้งค่าการเตือน | ||
฿ 17,390.77 | SIGNAL COMVERTER COMMUNICATION | 1 ชิ้น | 21 วัน | [กระแสไฟฟ้า (AC / DC)] กระแสไฟฟ้า (DC) | 50 | ±0.1 | [อื่น ๆ] รีเลย์ ตั้งค่า 2 จุด L, L การทำงาน | 1 | 2 | DC24 | CE | 84 | 29.5 | 118 | ตัว ตั้งเวลา สัญญาณเตือน | - | DC 4-20 mA | - | - | - | - | รางปีกนก (DIN Rail)/ พื้นผิว ผนัง | เวลาตอบสนองคือเวลาจนกว่าสัญญาณเตือนจะถูกส่งออกในขณะที่ความผันผวนของอินพุต 0-100% สอดคล้องกับ 50% ของค่าการตั้งค่าการเตือน |
กำลังโหลด …
ฉนวนกันความร้อน | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง