1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ DRT2 (รหัสสินค้า)

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ DRT2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,064.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินัลระยะไกล 16 จุดและ 32 จุดขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ กับ อินเตอร์เฟซ I/O ต่างๆ ร่วมกับ กระดาน แปลงอินเทอร์เฟซ
· กว้าง 35 × ลึก 60 × สูง 80 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยูนิต เทอร์มินอล ที่ใช้สำหรับ DeviceNet

รหัสสินค้า
DRT2-ID16ML-1SALE
DRT2-ID16MLXSALE
DRT2-ID32MLSALE
DRT2-ID32ML-1SALE
DRT2-MD32MLSALE
DRT2-MD32ML-1SALE
DRT2-OD16MLSALE
DRT2-OD16MLXSALE
DRT2-OD32MLSALE
DRT2-OD32ML-1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)
การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ )

฿ 14,158.00

฿ 11,327.82

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน -16-รองรับการใช้งาน PNP

฿ 14,455.00

฿ 11,565.45

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน -16-รองรับการใช้งาน NPN

฿ 20,782.00

฿ 14,670.01

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 3 วัน -32-รองรับการใช้งาน NPN

฿ 21,875.00

฿ 15,441.56

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน -32-รองรับการใช้งาน PNP

฿ 29,853.00

฿ 17,911.80

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 50 วัน 101616รองรับการใช้งาน NPN

฿ 17,202.00

฿ 12,141.17

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 3 วัน -1616รองรับการใช้งาน PNP

฿ 10,064.00

฿ 8,043.15

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน --16รองรับการใช้งาน NPN

฿ 14,455.00

฿ 11,564.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 50 วัน --16รองรับการใช้งาน NPN

฿ 25,935.00

฿ 18,307.52

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน --32รองรับการใช้งาน NPN

฿ 18,242.00

฿ 12,869.73

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน --32รองรับการใช้งาน PNP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA