(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยที่แปลงสัญญาณอินพุต อนาล็อก อะนาล็อกเป็นข้อมูลไบนารี
[คุณสมบัติ]
· สามารถจับสัญญาณ อนาล็อก ได้สูงสุด 16 สัญญาณใน 1 ยูนิต
· อุปกรณ์สายไฟ ด้วย ขั้วต่อชนิด MIL ช่วยให้สามารถ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ (ประเภท CS1W-AD161 เท่านั้น)
· ฟังก์ชั่น ชั่น การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อ
· ฟังก์ชั่น ชั่นพีคโฮลด์
· ฟังก์ชั่น การหาค่าเฉลี่ย
· ฟังก์ชั่น ชั่น สเกล (ประเภท CS1W-AD161 เท่านั้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อจำเป็นต้องจับอินพุต อนาล็อก จากภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
CS1W-AD161 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | รูปทรงเทอร์มินอล | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V) (A) | บริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 26 V) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72,975.00 ฿ 51,513.05 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 38 วัน | 16 | คอนเนคเตอร์ | 0.15 | 0.06 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | ประเภทอินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ช่วงอินพุต | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | ช่วงสัญญาณอินพุต | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1W-AD161 ในชุด ยูนิตอินพุตอนาล็อก CS1W
รหัสสินค้า |
---|
CS1W-AD041-V1 |
CS1W-AD081-V1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | รูปทรงเทอร์มินอล | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V) (A) | บริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 26 V) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,200.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 4 | เทอร์มินอลบล็อค | 0.12 | 0.09 | ||
฿ 40,353.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | เทอร์มินอลบล็อค | 0.12 | 0.09 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง