1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ Input/Output CS1W (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์ Input/Output CS1W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ Input/Output สำหรับ SYSMAC CS1
[คุณสมบัติ]
· จำนวนอินพุต: 16, 32, 48, 64, 96.
· จำนวนเอาต์พุต: 8, 16, 32, 48, 64, 96.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ SYSMAC CS1

รหัสสินค้า
CS1W-IA111SALE
CS1W-IA211SALE
CS1W-ID211SALE
CS1W-ID231SALE
CS1W-ID261SALE
CS1W-ID291SALE
CS1W-MD261SALE
CS1W-MD291SALE
CS1W-OA211SALE
CS1W-OC201SALE
CS1W-OC211SALE
CS1W-OD211SALE
CS1W-OD212SALE
CS1W-OD231SALE
CS1W-OD232SALE
CS1W-OD261SALE
CS1W-OD262SALE
CS1W-OD291SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต รูปแบบ อินพุต แรงดันขาเข้า
(V)
จำนวนเอาต์พุต รูปแบบ เอาต์พุต เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ มาตรฐาน ตัวแทน แรงดัน Output
(V)
กระแส Output
(A)
การใช้กระแสไฟฟ้า
(A)
ชื่อ บันทึก

฿ 6,746.00

฿ 5,381.96

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน -16อินพุต AC / DC100 ถึง 120--[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSA--0.11ยูนิตอินพุต AC-

฿ 8,358.00

฿ 6,672.19

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน -16อินพุต AC200 ถึง 240--[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSA--0.11ยูนิตอินพุต AC-

฿ 5,794.00

฿ 4,343.18

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[อินพุต DC] m000124--[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSA--0.1ยูนิตอินพุต DC-

฿ 10,850.00

฿ 8,669.15

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน -32[อินพุต DC] m000124--[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSA--0.15ยูนิตอินพุต DC-

฿ 21,982.00

฿ 11,912.05

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64[อินพุต DC] m000124--[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSA--0.15ยูนิตอินพุต DC-

฿ 26,015.00

฿ 18,353.58

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน -96[อินพุต DC] m000124--[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSA--0.2ยูนิตอินพุต DC-

฿ 29,225.00

฿ 20,629.93

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน -32[อินพุต DC] m00012432เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSADC 12–240.30.27ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 40,950.00

฿ 28,906.61

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 50 วัน -48[อินพุต DC] m00012448เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CSADC 12–240.10.35ยูนิตอินพุต DC / เอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 15,523.00

฿ 12,419.95

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----16เอาต์พุต Triac[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSAAC2500.50.406ยูนิตเอาท์พุต TRIAC-

฿ 8,505.00

฿ 6,804.85

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน ----8รีเลย์[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSAAC250/DC2420.1ยูนิตเอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์กระแสเอาท์พุต: ค่าต่ำสุด 120 V DC / 0.1 A

฿ 13,341.00

฿ 7,229.49

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---16รีเลย์[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSAAC250/DC2420.13ยูนิตเอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์-

฿ 6,450.00

฿ 4,835.57

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----16เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CUL / CSADC 12–240.50.17ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 15,873.00

฿ 12,699.99

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน ----16ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต[เทอร์มินอลบล็อค] m0001CE / UL / CSADC240.50.17ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 10,850.00

฿ 8,669.15

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน 10---32เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSADC 12–240.50.27ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 25,550.00

฿ 18,035.75

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน ----32ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CSADC240.50.27ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 21,982.00

฿ 11,912.05

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----64เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSADC 12–246.40.39ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 41,475.00

฿ 29,277.20

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน ----64ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CUL / CSADC246.40.39ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

฿ 26,015.00

฿ 18,353.58

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน ----96เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์[คอนเนคเตอร์] m0004CE / UL / CSADC 12–247.20.48ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์-

กำลังโหลด …

  1. 1