1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ NV (รหัสสินค้า)

TOUCH PANNER

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ NV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,425.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ NV

[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผลขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับ PLC ขนาดเล็ก
· จอประเภทขาวดำใช้ไฟแบ็คไลท์ LED สามสี

รหัสสินค้า
NV4W-MG21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,425.00

฿ 17,704.75

TOUCH PANNER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ หน้าจอมอนิเตอร์ STN ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 4.6
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน อื่น ๆ แสดงสี(สี) ขาวดำ แรงดันขาเข้า 24 V DC
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 74 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 146
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 30 ระบบสื่อสาร RS-232C Backlight LED สามสี (เขียว/ส้ม/แดง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV4W-MG21 ในชุด ขั้วต่อแบบตั้งโปรแกรมได้ NV