1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์เซฟตี้ G9SA (รหัสสินค้า)

RELAY

รีเลย์เซฟตี้ G9SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,956.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ขนาดเล็กและบางพิเศษสำหรับใช้งานด้านความปลอดภัยและ ใช้ในอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์มีหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· รุ่นหน้ากว้าง 45 มม. มีตัวเลือก 4 แบบ : รุ่น 3 ขา รุ่น 5 ขา และรุ่นที่มี 3 ขา + 2 ขาต่อ OFF-delay พร้อมตัวควบคุมสองมือ
· นอกจากนี้ยังมีชุดส่วนต่อขยายความกว้าง 17.5 มม. ที่มี 2 ขาและ 3 ขา และชุดกว้าง 22.5 มม. ที่มี 3 ขา OFF-delay 3 ขา
· ชุดส่วนต่อขยายใช้วิธีสวมต่อแบบวันทัช
· สามารถติดตั้งกับราง DIN หรือติดตั้งสกรู รุ่นที่มีขา OFF-delay สามารถตั้งค่า OFF-delay ได้ 15 ระดับ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN ISO13849-1 (PLe / Safety Category 4) (G9SA) และมาตรฐานยุโรป EN (G9SB) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TÜV (G9SB)
· เมื่อได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์อินพุต เช่น ปุ่มหยุดฉุกเฉิน รีเลย์จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต (เช่น สวิตช์ตัดวงจร ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับการตัดสินว่าปลอดภัยหรือไม่
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้มั่นใจว่าการทำงานจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมันปลอดภัยที่จะทำเช่นนั้น

สเปคชุดเซฟตี้รีเลย์ G9SA

หน้าสัมผัสหลักหน้าสัมผัสเสริมจำนวนช่องสัญญาณเข้าพิกัดแรงดันไฟฟ้ารูปแบบ
3 a1 bแชร์ร่วมกันระหว่าง 1 ch และ 2 ch24 V AC/DCรุ่น G9SA-301
100 ถึง 240 V AC
5 a24 V AC/DCรุ่น G9SA-501
100 ถึง 240 V AC

อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน

หน้าสัมผัสหลักการหน่วงเวลาปิด
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัสเสริมจำนวนช่องสัญญาณเข้าการหน่วงเวลาปิด
เวลา
พิกัดแรงดันไฟฟ้ารูปแบบ
3 a2 a1 b1 ch และ 2 ch
แบบใช้ร่วมกัน
7.5 วินาที24 V AC/DCรุ่น G9SA-321-T075
15 วินาที24 V AC/DCรุ่น G9SA-321-T15
30 วินาที24 V AC/DCรุ่น G9SA-321-T30

อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินแบบ OFF ล่าช้า
เวลาหน่วง OFF มีระดับแตกต่างกัน 15 ขั้น สามารถตั้งค่าเวลาได้ดังต่อไปนี้:
T075: 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 วินาที
T15: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 วินาที
T30: 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 วินาที

สเปคชุดเซฟตี้รีเลย์ G9SB

หน้าสัมผัสหลักหน้าสัมผัสเสริมจำนวนช่องสัญญาณเข้าโหมดรีเซ็ตประเภทอินพุตพิกัดแรงดันไฟฟ้ารูปแบบ
2 aไม่มี2 ช่องอัตโนมัติผกผัน24 V AC/DCรุ่น G9SB-2002-A
1 ch, 2 chคอมมอนบวกรุ่น G9SB-200-B
2 ช่องคู่มือผกผันรุ่น G9SB-2002-C
1 ch, 2 chคอมมอนบวกรุ่น G9SB-200-D
3 a1 bไม่มี (ปิดพาวเวอร์ซัพพลายโดยตรง)อัตโนมัติ- -24 V DCรุ่น G9SB-3010
2 ช่องผกผัน24 V AC/DCรุ่น G9SB-3012-A
1 ch, 2 chคอมมอนบวกรุ่น G9SB-301-B
2 ช่องคู่มือผกผันรุ่น G9SB-3012-C
1 ch, 2 chคอมมอนบวกรุ่น G9SB-301-D
  • รุ่นอินพุตอินเวอร์สใช้สำหรับสวิตช์เชิงกลแบบ 2-ch เป็นหลัก
  • ชนิดอินพุตร่วมที่ใช้เป็นค่าบวกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอินพุตของเซนเซอร์เซฟตี้หรืออินพุตสวิตช์เชิงกล 1-ch
  • * รุ่น G9SB-3010 สามารถใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยหมวดที่ 3 ได้ เนื่องจากพาวเวอร์ซัพพลายมีระบบตัดสองชั้น

พิกัด

รูปแบบรุ่น G9SA-301รุ่น G9SA-501รุ่น G9SA-321-T □
แรงดันไฟเลี้ยง24 V AC/DC: 24 V AC,50/60 Hz / 24 V DC, 100 ถึง 240 V AC: 100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz
ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้แรงดันไฟเลี้ยง -15% + 10%
การใช้พลังงาน24 V AC/DC: สูงสุด 1.8 VA/1.7 W
100 ถึง 240 V AC: สูงสุด 9 VA
24 V AC/DC: สูงสุด 2.8 VA/2.6 W
100 ถึง 240 V AC: สูงสุด 11 VA
24 V AC/DC: สูงสุด 3.5 VA/3.3 W
100 ถึง 240 V AC: สูงสุด 12.5 VA

พาวเวอร์ซัพพลาย: รุ่น G9SA

  • * เพิ่มสูงสุด 2 VA / 2 W เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อขยาย
รูปแบบรุ่น G9SB-200 □ - □รุ่น G9SB-3010รุ่น G9SB-301 □ - □
แรงดันไฟเลี้ยง24 V AC/DC: 24 V AC, 50/60 Hz / 24 DC, 24 V DC: 24 V DC
ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
รหัสสินค้า
G9SB-301-B AC/DC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ปิดการ เวลาหน่วง
(ที่สอง)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รีเซ็ต โหมด ประเภทอินพุต

฿ 9,313.00

฿ 5,133.33

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน-AC/DC24อัตโนมัติคอมมอนบวก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รีเลย์ ความปลอดภัย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล สกรู ยึด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G9SB-301-B AC/DC24 ในชุด รีเลย์เซฟตี้ G9SA

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G9SA-321-T15 AC/DC24
G9SA-321-T30 AC/DC24
G9SA-501 AC/DC24
G9SB-301-D AC/DC24
G9SB-3010 DC24
G9SB-3012-A AC/DC24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ปิดการ เวลาหน่วง
(ที่สอง)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รีเซ็ต โหมด ประเภทอินพุต

฿ 27,769.28

1 ชิ้น 38 วัน [อื่น ๆ] 3a2a1bCE / UL / CCC / CSA7645111ยูนิตหยุดฉุกเฉิน - มีการหน่วงเวลาปิด15AC/DC24--

฿ 27,769.28

1 ชิ้น 38 วัน [อื่น ๆ] 3a2a1bCE / UL / CCC / CSA7645111ยูนิตหยุดฉุกเฉิน - มีการหน่วงเวลาปิด30AC/DC24--

฿ 14,731.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 5a1bCE / UL / CCC / CSA7645111อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน-AC/DC24--

฿ 8,947.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน-AC/DC24คู่มือคอมมอนบวก

฿ 8,100.00

1 ชิ้น 38 วัน [อื่น ๆ] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10018112อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน-DC24อัตโนมัติ-

฿ 8,947.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 3a1bCE / UL / TUV / CCC / CSA10023112อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน-AC/DC24อัตโนมัติผกผัน