(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม้จะมีขนาดที่เล็กที่สุดในโลก แต่ก็สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทั้งจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SK06AW-H10KP10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม | วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ | พิกัดกระแสโครง | ขนาด เฟรม | วิธีการใช้งาน | จัดอันดับ องค์ประกอบ ความร้อน เทอร์มอลรีเลย์ ความร้อน | กลไก เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,645.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC110 | 3 | 1a | 97.5 | 45 | 55 | - | - | 6 A | 06 | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.1-0.15 | เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK06AW-H10KP10 ในชุด สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SK
รหัสสินค้า |
---|
SK06AHW-E10KP48 |
SK06AHWR-201WKP34 |
SK06AHWR-210WKP95 |
SK06AW-H10KP13 |
SK06AW-H10KP18 |
SK06AW-H10KP24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | จำนวนขั้ว | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม | วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ | พิกัดกระแสโครง | ขนาด เฟรม | วิธีการใช้งาน | จัดอันดับ องค์ประกอบ ความร้อน เทอร์มอลรีเลย์ ความร้อน | กลไก เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,813.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC24 | - | 1a | 97.5 | 45 | 55 | หน้าสัมผัส เดียว | รีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน) | 6 A | - | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.48-0.72 | 2E เทอร์มอลรีเลย์ | ||
฿ 4,581.66 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับด้านได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC200 | - | 1b | 97.5 | 90.5 | 56 | หน้าสัมผัส เดียว | รีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน) | 6 A | - | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.34-0.52 | 2E เทอร์มอลรีเลย์ | ||
฿ 4,581.66 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับด้านได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC200 | - | 1a | 97.5 | 90.5 | 56 | หน้าสัมผัส เดียว | รีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน) | 6 A | - | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.95-1.45 | 2E เทอร์มอลรีเลย์ | ||
฿ 2,645.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC110 | 3 | 1a | 97.5 | 45 | 55 | - | - | 6 A | 06 | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.13-0.2 | เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง | ||
฿ 2,645.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC110 | 3 | 1a | 97.5 | 45 | 55 | - | - | 6 A | 06 | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.18-0.27 | เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง | ||
฿ 2,645.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | 2.2 / 6 | 0.75 / 6 | AC110 | 3 | 1a | 97.5 | 45 | 55 | - | - | 6 A | 06 | การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | 0.24-0.36 | เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง