1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SK (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,593.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม้จะมีขนาดที่เล็กที่สุดในโลก แต่ก็สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งรวมถึงมาตรฐานทั้งจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SK06GW-101KP95
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
จำนวนขั้ว หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ พิกัดกระแสโครง ขนาด เฟรม วิธีการใช้งาน จัดอันดับ องค์ประกอบ ความร้อน เทอร์มอลรีเลย์ ความร้อน กลไก เพิ่มเติม

฿ 3,036.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 60 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.2 / 60.75 / 6DC10031b97.54555--6 A06รูปแบบการดำเนินงานกระแสตรง (2.4W)0.95-1.45เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK06GW-101KP95 ในชุด สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SK06AHW-E10KP48
SK06AHWR-201WKP34
SK06AHWR-210WKP95
SK06GW-110K004
SK06GW-110K1P4
SK06GW-110K1P7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการใช้งาน ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
จำนวนขั้ว หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ พิกัดกระแสโครง ขนาด เฟรม วิธีการใช้งาน จัดอันดับ องค์ประกอบ ความร้อน เทอร์มอลรีเลย์ ความร้อน กลไก เพิ่มเติม

฿ 2,813.33

1 ชิ้น 60 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.2 / 60.75 / 6AC24-1a97.54555หน้าสัมผัส เดียวรีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน)6 A-การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0.48-0.722E เทอร์มอลรีเลย์

฿ 4,581.66

1 ชิ้น 60 วัน แบบหล่อ กลับด้านได้2.2 / 60.75 / 6AC200-1b97.590.556หน้าสัมผัส เดียวรีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน)6 A-การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0.34-0.522E เทอร์มอลรีเลย์

฿ 4,581.66

1 ชิ้น 60 วัน แบบหล่อ กลับด้านได้2.2 / 60.75 / 6AC200-1a97.590.556หน้าสัมผัส เดียวรีเซ็ตด้วยตนเอง (มาตรฐาน)6 A-การสลับประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า0.95-1.452E เทอร์มอลรีเลย์

฿ 2,971.67

1 ชิ้น 90 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.2 / 60.75 / 6DC10031a97.54555--6 A06รูปแบบการดำเนินงานกระแสตรง (2.4W)4-6เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 2,971.67

1 ชิ้น 90 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.2 / 60.75 / 6DC10031a97.54555--6 A06รูปแบบการดำเนินงานกระแสตรง (2.4W)1.4-2.1เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 2,971.67

1 ชิ้น 90 วัน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้2.2 / 60.75 / 6DC10031a97.54555--6 A06รูปแบบการดำเนินงานกระแสตรง (2.4W)1.7-2.6เทอร์มอลรีเลย์ 2E รีเซ็ตด้วยตนเอง