(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์ความร้อนพร้อมขั้วต่อแบบรวดเร็ว รุ่น TR-0NY
- รหัสชุดสินค้า TR-0NY_
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก: รีเลย์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน JEM 1356
- ชนิดหน้าสัมผัส: 1NO+1NC
- จำนวนรูช่องเชื่อมต่อ: 3
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง
- รองรับมาตรฐาน UL หมายเลข E44592
รหัสสินค้า |
---|
TR-0NY 0.95A |
TR-0NY 1.7A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเสนอชื่อ องค์ประกอบ ความร้อน (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 90 วัน | 0.95 | ||
฿ 1,140.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เทอร์มอลรีเลย์ | วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 81 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 44 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 59 | ขนาด เฟรม(รูปทรง) | 0 N | คุณสมบัติการดำเนินงาน | แบบหล่อ มาตรฐาน |
โครงสร้าง | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนองค์ประกอบความร้อน(องค์ประกอบ) | 2 | รีเซ็ตวิธี | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง