(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระดาน กระจายสินค้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (ตู้จำหน่ายตู้เย็นตู้โชว์ ฯลฯ )
· ELB สำหรับการแทรก
รหัสสินค้า |
---|
DV32-15MA |
DV32-30MA |
DV33-15MA |
DV33-30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,375.01 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 15 | 70 | 68 | ||
฿ 2,375.01 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 30 | 70 | 68 | ||
฿ 3,324.99 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 15 | 80 | 90 | ||
฿ 3,324.99 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 30 | 80 | 90 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 30AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 1.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100/200 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 30 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 63 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง