(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสายไฟทั่วไป (สินค้ามาตรฐาน)
· เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วแบบทั่วไป (ELB) ที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในสายไฟ
· สินค้าซีรีส์ HAG ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 60A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
EW400HAG-3P250B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96,360.00 ฿ 72,270.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 70/35 | 3 | 250 | 30 | 257 | 140 | 146 | 125/63 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW400HAG-3P250B ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series HAG (400AF to 800AF)
รหัสสินค้า |
---|
EW125HAG-3P100B |
EW125HAG-3P100K |
EW125HAG-3P125B |
EW400HAG-3P250K |
EW400HAG-3P300B |
EW400HAG-3P300K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,565.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 3 | 100 | 30 | 155 | 90 | 95 | - | ||
฿ 39,565.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 3 | 100 | 100/200/500/1000 | 155 | 90 | 95 | - | ||
฿ 46,560.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | - | 3 | 125 | 30 | 155 | 90 | 95 | - | ||
฿ 96,360.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 70/35 | 3 | 250 | 100/200/500/1000 | 257 | 140 | 146 | 125/63 | ||
฿ 96,360.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 70/35 | 3 | 300 | 30 | 257 | 140 | 146 | 125/63 | ||
฿ 96,360.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 70/35 | 3 | 300 | 100/200/500/1000 | 257 | 140 | 146 | 125/63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง