1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series HAG (400AF to 800AF) (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series HAG (400AF to 800AF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,565.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับสายไฟทั่วไป (สินค้ามาตรฐาน)
· เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วแบบทั่วไป (ELB) ที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในสายไฟ
· สินค้าซีรีส์ HAG ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 60A ขึ้นไป

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน ซีรีส์ G-TWIN คลิกที่นี่



รหัสสินค้า
EW800HAG-3P700K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 220,921.67

฿ 165,691.25

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 60 วัน [400AF ขึ้นไป] 800AF70/353700100/200/500/1000275210146125/63

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW800HAG-3P700K ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series HAG (400AF to 800AF)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EW125HAG-3P060K
EW125HAG-3P075B
EW125HAG-3P100B
EW125HAG-3P100K
EW125HAG-3P125B
EW800HAG-3P800K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บล็อค 230 V AC
(kA)

฿ 39,565.00

1 ชิ้น 30 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-360100/200/500/10001559095-

฿ 39,565.00

1 ชิ้น 30 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-375301559095-

฿ 39,565.00

1 ชิ้น 30 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-3100301559095-

฿ 39,565.00

1 ชิ้น 30 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-3100100/200/500/10001559095-

฿ 46,560.00

1 ชิ้น 30 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AF-3125301559095-

฿ 220,921.67

1 ชิ้น 60 วัน [400AF ขึ้นไป] 800AF70/353800100/200/500/1000275210146125/63