(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วสำหรับการป้องกันมอเตอร์ (ELB)
· ELB ที่รวมการป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำและการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินสำหรับสายไฟ
· สินค้าซีรีส์ EAM ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 60A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
EW100EAM-3P075B |
EW100EAM-3P075B4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,803.33 ฿ 10,352.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 10/5 | 3 | 75 | 30 | 100 | 75 | 84 | 25/13 | ||
฿ 10,541.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 10/5 | 3 | 75 | 30 | 100 | 75 | 84 | 25/13 |
กำลังโหลด …
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง