1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวควบคุมตัวประกอบกำลังอัตโนมัติ

ตัวควบคุมตัวประกอบกำลังอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140,315.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาด DIN ขนาดเล็กการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระดาน เป็นประเภทหนึ่ง
·สามารถใช้ทั้ง 110 V และ 220 V โดยใช้ สวิตช์ และเปลี่ยนแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
·สามารถใช้ในวงจรที่ไม่สมดุล 3 เฟส ได้
· เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์ควบคุม จะถูก คลองเลื่อย โดยอัตโนมัติโดยไมโครคอมพิวเตอร์และตัว อุปกรณ์ควบคุม คอนเดนเซอร์สามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน และวัตถุประสงค์
·ข้อผิดพลาดของ ขั้วกระแสไฟฟ้า และฟังก์ชันการวินิจฉัยลำดับเฟสเชิงลบ
· ฟังก์ชั่น ปิดเครื่องอัตโนมัติคอนเดนเซอร์ระหว่าง โหลดน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
QC06A
QC12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ตัวเก็บประจุ
(วงจรไฟฟ้า)

฿ 140,315.10

DEMAND WATCH EQUIPMENT 1 ชิ้น ขอราคา 6

฿ 168,727.08

DEMAND WATCH EQUIPMENT 1 ชิ้น ขอราคา 12

กำลังโหลด …

  1. 1