1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ประเภท CP-F (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ประเภท CP-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานเครื่องหมาย CE
· สามารถใช้กับ ACDC ได้ทั้งสอง ช่วยลดจำนวนพื้นที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บ
· จัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการเยื้องศูนย์ AC หรือ DC
· มันบางพิเศษโดยมีความกว้าง 17.5 มม. ต่อขั้ว
· ลดพื้นที่ว่างลง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· สวิตช์เตือนภัย, สวิตช์เสริม, อุปกรณ์หน่วงเวลาเพิ่มเติมมีจำหน่ายด้วย
· เนื่องจากมีตัวบ่งชี้ทริป ในระหว่างการปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นตัวบ่งชี้ทริปแบบปิดได้อย่างรวดเร็ว
· มันกลับสู่สถานะปิดโดยการทำงานของมือจับ
· กระแสลัดวงจรสูงสุด คือ 2,500 A
· มาตรฐาน ULCSA, ใบรับรอง TUV (มาตรฐาน IEC) ที่ได้รับ เหมาะสำหรับส่งออก
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CCC (มาตรฐาน GB) มีจำหน่ายเช่นกัน
· เนื่องจากมือจับพอดีกับเคสในสถานะเปิด จึงไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ONOFF บนจอแสดงผลยังมองเห็นได้ชัดเจน

รหัสสินค้า
CP32FM/15W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ที่ล่าช้า จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC
(kA)

฿ 1,913.44

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา -215ความเร็วปานกลางNA35240 V AC, 120 V DCสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ใช้คู่NA2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี ขั้วกระแสไฟฟ้า NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CUL / TUV / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 67 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 73.1 วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู พื้นผิว , ราง ยึด IEC
เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแบบหัวสกรู ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)(kA) 2.5