1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP-E, CP-V (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP-E, CP-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน ULCSA รวมถึง TUV เป็นไปตามมาตรฐาน IEC สำหรับระยะทางของฉนวนและทนต่อประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานสำหรับการส่งออกไปยังประเทศในยุโรปและตลาดโลกของสหรัฐ
· การออกแบบขนาดเล็กและบางมีความหนาเพียง 19 มม.
· มาสวิตช์เตือนภัย, สวิตช์เสริม, พร้อมความเฉื่อย
· เรามีผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญถึง 4 ขั้ว (ผลิตภัณฑ์ 1 ถึง 3 ขั้วที่ออกแบบมาพร้อมด้ามจับ 1 อัน)
· ลักษณะการทำงาน 4 ประเภท, วงจรภายใน 5 ชนิด, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.05 ถึง 30 A มี 16 ชนิดให้เลือก และการเลือกที่เหมาะสมสามารถทำได้ตามลักษณะของอุปกรณ์ป้องกัน
· บรรลุประสิทธิภาพของคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 981 m/s2 ขึ้นไปและประสิทธิภาพการทนการสั่นสะเทือน 98 m/s 2 หรือมากกว่านั้น

รหัสสินค้า
CP32EI/5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) วิธีการติดตั้ง รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ เทอร์มินอล หลัก อุปกรณ์ที่ล่าช้า

฿ 1,865.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 90 วัน 1-25ทันทีทันใดNAPSE / UL / CUL / CSA38.571AC250Vแผงติดตั้งNAกระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V ขั้วกระแสไฟฟ้า NA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 51

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP32EI/5 ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP-E, CP-V

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP31E/0.1
CP31E/0.1K
CP31E/0.1W
CP32EI/5K
CP32EM/0.5
CP32EM/1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) วิธีการติดตั้ง รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ เทอร์มินอล หลัก อุปกรณ์ที่ล่าช้า

฿ 860.00

1 ชิ้น 90 วัน 1-10.1ความเร็วต่ำNAPSE / UL / CUL / CSA1971AC250Vแผงติดตั้งNAกระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

฿ 1,030.00

1 ชิ้น 90 วัน 1-10.1ความเร็วต่ำมีPSE / UL / CUL / CSA1971AC250Vแผงติดตั้งพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

฿ 1,030.00

1 ชิ้น 90 วัน 1-10.1ความเร็วต่ำNAPSE / UL / CUL / CSA1971AC250Vแผงติดตั้งสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

฿ 2,038.33

1 ชิ้น 90 วัน 1-25ทันทีทันใดมีPSE / UL / CUL / CSA38.571AC250Vแผงติดตั้งพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

฿ 1,865.00

1 ชิ้น 90 วัน 1-20.5ความเร็วปานกลางNAPSE / UL / CUL / CSA38.571AC250Vแผงติดตั้งNAกระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA

฿ 1,865.00

1 ชิ้น 90 วัน 1-21ความเร็วปานกลางNAPSE / UL / CUL / CSA38.571AC250Vแผงติดตั้งNAกระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้NA