(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงถึง 50 A
· เป็นไปตามมาตรฐาน IEC (สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE เป็นมาตรฐาน)
· มาตรฐาน ULCSA ได้รับการรับรอง TUV
· คุณสมบัติ กระแสลัดวงจรสูงสุด 1500 A ที่ 240 V AC
· เทอร์มินอล คือ สตัด เทอร์มินอล
· หน้าสัมผัส (สัญญาณเตือนภัย เสริม) ที่มีความน่าเชื่อถือในการ สัมผัส สูง
รหัสสินค้า |
---|
CP51BI/50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,006.66 ฿ 805.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | มี | 1 | 50 | ทันทีทันใด | NA | 19.1 | 86.4 | AC240V | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1.5 |
กำลังโหลด …
ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 63.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แผงติดตั้ง | เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อสตัด | อุปกรณ์ที่ล่าช้า | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP51BI/50 ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP50B
รหัสสินค้า |
---|
CP51BF/0.3KDC |
CP51BF/0.3W |
CP51BF/0.3WDC |
CP51BI/50DC |
CP51BI/50K |
CP51BI/50KDC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | - | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | มี | 19.1 | 92.4 | DC60V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | - | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | มี | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | NA | 19.1 | 92.4 | AC240V | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1.5 | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | - | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | NA | 19.1 | 92.4 | DC60V | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | - | ||
฿ 1,006.66 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | - | 1 | 50 | ทันทีทันใด | NA | 19.1 | 86.4 | DC60V | NA | ไฟฟ้ากระแสตรง | - | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | มี | 1 | 50 | ทันทีทันใด | มี | 19.1 | 92.4 | AC240V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1.5 | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | - | 1 | 50 | ทันทีทันใด | มี | 19.1 | 92.4 | DC60V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง