1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP50B (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP50B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงถึง 50 A
· เป็นไปตามมาตรฐาน IEC (สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE เป็นมาตรฐาน)
· มาตรฐาน ULCSA ได้รับการรับรอง TUV
· คุณสมบัติ กระแสลัดวงจรสูงสุด 1500 A ที่ 240 V AC
· เทอร์มินอล คือ สตัด เทอร์มินอล
· หน้าสัมผัส (สัญญาณเตือนภัย เสริม) ที่มีความน่าเชื่อถือในการ สัมผัส สูง

รหัสสินค้า
CP51BF/25K SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)
(kA)

฿ 1,230.00

฿ 984.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 60 วัน -มี125ความเร็วสูงมี19.192.4AC240Vพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขั้วกระแสไฟฟ้า NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 63.5
วิธีการติดตั้ง แผงติดตั้ง เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อสตัด อุปกรณ์ที่ล่าช้า NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP51BF/25K ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP50B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP51BF/0.3KDC
CP51BF/0.3W
CP51BF/0.3WDC
CP51BF/25KDC
CP51BF/25W
CP51BF/25WDC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)
(kA)

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน 1-10.3ความเร็วสูงมี19.192.4DC60Vพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรง-

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน -มี10.3ความเร็วสูงNA19.192.4AC240Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ1.5

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน 1-10.3ความเร็วสูงNA19.192.4DC60Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรง-

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน 1-125ความเร็วสูงมี19.192.4DC60Vพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรง-

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน -มี125ความเร็วสูงNA19.192.4AC240Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ1.5

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 60 วัน 1-125ความเร็วสูงNA19.192.4DC60Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรง-