1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP31, CP-D (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP31, CP-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 958.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พิกัดความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจร 2,500A [CP31] และ 1,000A [CP31D] เป็นอุปกรณ์ป้องกันประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ซึ่งมีการใช้งานสองแบบ
· เนื่องจากมือที่จับพอดีกับเคสในสถานะเปิด จึงไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้การแสดงผล ONOFF ยังชัดเจน
· กับสวิตช์เสริม (หน้าสัมผัส 1C) ก็เป็นไปได้เช่นกัน
· การติดตั้งสกรูพื้นผิว IEC รองรับการติดตั้งรางและการติดตั้งตู้
· ประเภทการทำงานพร้อมกัน 2 ขั้ว [CP-D]

รหัสสินค้า
CP31S/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) วิธีการติดตั้ง รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC
(kA)

฿ 985.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 90 วัน 1มี13[อื่น ๆ] ความล่าช้าเป็นพิเศษ2571.5AC250Vชนิดติดลอยยึดด้วยสกรูNAกระแสไฟฟ้าสลับ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V ขั้วกระแสไฟฟ้า NA สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 64 เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแบบหัวสกรู
อุปกรณ์ที่ล่าช้า NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP31S/3 ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP31, CP-D

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP31/0.3XW
CP31/0.5
CP31/0.5W
CP31S/3X
CP31S/3XW
CP31S/5X
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC
(kA)
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) วิธีการติดตั้ง รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC
(kA)

฿ 1,266.67

1 ชิ้น 90 วัน 2.5มี10.3[อื่น ๆ] ความล่าช้า2571.5AC250Vตัวยึดราง IECสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ-

฿ 985.00

1 ชิ้น 90 วัน 2.5มี10.5[อื่น ๆ] ความล่าช้า2571.5AC250Vชนิดติดลอยยึดด้วยสกรูNAกระแสไฟฟ้าสลับ-

฿ 1,188.33

1 ชิ้น 90 วัน 2.5มี10.5[อื่น ๆ] ความล่าช้า2571.5AC250Vชนิดติดลอยยึดด้วยสกรูสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ-

฿ 1,066.66

1 ชิ้น 90 วัน 1มี13[อื่น ๆ] ความล่าช้าเป็นพิเศษ2571.5AC250Vตัวยึดราง IECNAกระแสไฟฟ้าสลับ-

฿ 1,266.67

1 ชิ้น 90 วัน 1มี13[อื่น ๆ] ความล่าช้าเป็นพิเศษ2571.5AC250Vตัวยึดราง IECสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับ-

฿ 1,066.66

1 ชิ้น 90 วัน 1มี15[อื่น ๆ] ความล่าช้าเป็นพิเศษ2571.5AC250Vตัวยึดราง IECNAกระแสไฟฟ้าสลับ-