(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้พื้นที่ประมาณ 30% และประมาณ 15% ของความกว้างต่อเสาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ประเภท CP-E)
· เป็นไปตามมาตรฐาน IEC (สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE เป็นมาตรฐาน)
· มาตรฐาน ULCSA ได้รับการรับรอง TUV
· เทอร์มินัลแท็บตัวผู้, เทอร์มินัลที่มีบอร์ดพิมพ์โดยตรงและเทอร์มินัลมุมขวาสำหรับการใช้งาน
· นอกจากนี้ยังมีหน้าสัมผัส (สวิตช์สัญญาณเตือนเสริม) ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง
รหัสสินค้า |
---|
CP31PS/25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | เทอร์มินอล หลัก | ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.33 ฿ 522.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1 | 25 | ความเร็วต่ำ | NA | 16.4 | AC240V | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | 1 |
กำลังโหลด …
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 42 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 66.9 | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งกับแผง แผ่นพิมพ์ติดตั้งโดยตรง |
อุปกรณ์ที่ล่าช้า | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP31PS/25 ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP30P
รหัสสินค้า |
---|
CP31PF/0.3KDC |
CP31PF/0.3W |
CP31PF/0.3WDC |
CP31PS/25DC |
CP31PS/25K |
CP31PS/25KDC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | เทอร์มินอล หลัก | ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 820.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | มี | 16.4 | DC60V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | - | ||
฿ 820.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | NA | 16.4 | AC240V | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | 1 | ||
฿ 820.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | 1 | 0.3 | ความเร็วสูง | NA | 16.4 | DC60V | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | - | ||
฿ 653.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | 1 | 25 | ความเร็วต่ำ | NA | 16.4 | DC60V | NA | ไฟฟ้ากระแสตรง | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | - | ||
฿ 820.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1 | 25 | ความเร็วต่ำ | มี | 16.4 | AC240V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | 1 | ||
฿ 820.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | 1 | 25 | ความเร็วต่ำ | มี | 16.4 | DC60V | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | ไฟฟ้ากระแสตรง | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง