1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล Input/Output อนาล็อก MICREX-SX ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล Input/Output อนาล็อก MICREX-SX ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โมดูล Input/Output อนาล็อก สำหรับ MICREX-SX ซีรี่ส์

รหัสสินค้า
NP1AWH6-MR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 52,500.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Input/Output ประเภทอินพุต แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า จำนวนช่องสัญญาณเข้า 4
ช่วงอินพุต อินพุตหลายช่วง ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS จำนวนช่อง เอาต์พุต 2
ช่วง เอาต์พุต เอาต์พุต หลายช่วง เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) น้อยกว่า 0.5 ถึง 1 ms รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอลบล็อค
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ความละเอียด แบบดิจิตอล 14 บิต ช่อง-to- ช่อง ไม่เป็นฉนวน