(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดิจิตอลอินพุตโมดูลสำหรับซีรีส์ MICREX-SX
รหัสสินค้า |
---|
NP1X0810 |
NP1X0811 |
NP1X1606-W |
NP1X1607-W |
NP1X1610 |
NP1X3202-W |
NP1X3206-W |
NP1X6406-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | รูปแบบ อินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | เวลาตอบรับการป้อนข้อมูล | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | การเชื่อมต่อสายไฟ ทั่วไป | กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,265.63 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8 จุด | อินพุต AC | AC100-120 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | เทอร์มินอลบล็อค | 10 | 8 จุด x 1 | 35 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 99,999.00 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 จุด | อินพุต AC | AC200-240 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | เทอร์มินอลบล็อค | 10 | 8 จุด x 1 | 35 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,234.38 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 จุด | [อินพุต DC] DC อินพุตซิงก์ / ชนิดซอร์ส | DC24 | ตัวแปร | เทอร์มินอลบล็อค | 7 | 8 จุด × 2 | 35 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 9,318.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 จุด | [อินพุต DC] DC อินพุตซิงก์ / ชนิดซอร์ส | DC48 | ตัวแปร | เทอร์มินอลบล็อค | 5 | 8 จุด × 2 | 35 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,562.50 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 จุด | อินพุต AC | AC100-120 | น้อยกว่า 10 ถึง 20 mS | เทอร์มินอลบล็อค | 10 | 16 จุด x 1 | 40 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 10,073.43 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 จุด | [อินพุต DC] DC อินพุตซิงก์ / ชนิดซอร์ส | DC5-12 | ตัวแปร | คอนเนคเตอร์ | 3-9 | 32 จุด x 1 | 50 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 11,466.67 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 32 จุด | [อินพุต DC] DC อินพุตซิงก์ / ชนิดซอร์ส | DC24 | ตัวแปร | คอนเนคเตอร์ | 4 | 32 จุด x 1 | 50 หรือต่ำกว่า | ||
฿ 16,209.38 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 64 จุด | [อินพุต DC] DC อินพุตซิงก์ / ชนิดซอร์ส | DC24 | ตัวแปร | คอนเนคเตอร์ | 4 | 32 จุด × 2 | 85 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | วิธี ฉนวนกันความร้อน | ฉนวนโฟโต้คัปเปลอร์ | แสดง สถานะ | จอแสดงผล LED |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง