(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับ Distribution Board รุ่น compact TWIN จาก Fuji electric
- ขนาดเฟรมของรุ่น compact twin คือ 50AF
- มีโครงสร้างของเทอร์มินอลอยู่ 3 ชนิด, ชนิด C (ฝั่งขาเข้า: เทอร์มินอลแบบสกรูยึด, ฝั่งโหลด: เทอร์มินอลแบบสกรูยึด), ชนิด P (ฝั่งขาเข้า: เทอร์มินอลแบบปลั๊กอิน, ฝั่งโหลด: เทอร์มินอลแบบสกรูยึด) , ชนิด Q (ฝั่งขาเข้า: เทอร์มินอลแบบปลั๊กอิน, ฝั่งโหลด: เทอร์มินอล
- จำนวนpoleคือ 2 poles
- สามารถเลือกระดับกระแสไฟฟ้าที่จะใช้งานได้ 3 ระดับคือ 15A, 20A และ 30A
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนองค์ประกอบ | เฟสดึงออก | หน้าสัมผัสแจ้งเตือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,178.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 15 | 96 | 2 | - | - | ||
฿ 3,116.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 15 | 96 | 2 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,178.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 20 | 96 | 2 | - | - | ||
฿ 3,116.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 20 | 96 | 2 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,178.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 30 | 96 | 2 | - | - | ||
฿ 3,116.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 30 | 96 | 2 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 826.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | - | - | ||
฿ 2,761.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 826.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | - | - | ||
฿ 2,761.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 826.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | - | - | ||
฿ 2,761.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | - | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 2,241.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 15 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | - | ||
฿ 4,176.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 15 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 2,241.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 20 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | - | ||
฿ 4,176.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 20 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 2,241.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 30 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | - | ||
฿ 4,176.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 30 | 96 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | เฟส NR (AC100V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 1,853.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | - | ||
฿ 3,790.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 30 | 96 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | 1 หน้าสัมผัสการแจ้งเตือน | ||
฿ 2,881.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 15 | 110 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | - | ||
฿ 2,881.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | มี | 20 | 110 | 2 | เฟส R-T (AC200 V) | - | ||
฿ 2,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 110 | 1 | เฟส NR (AC100V) | - | ||
฿ 2,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 110 | 1 | เฟส NR (AC100V) | - | ||
฿ 2,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 15 | 110 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | - | ||
฿ 2,443.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 20 | 110 | 1 | เฟส N-T (AC100 V) | - |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 5 | จำนวนขั้ว | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 76.5 | Class รุ่น ( การใช้งาน) | สำหรับแผงจ่ายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง