(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การป้องกันโอเวอร์โหลดของมอเตอร์เหนี่ยวนำและการป้องกันกระแสเกินของสายไฟ FAB, ELB; [EAM]
รหัสสินค้า |
---|
BW50EAM-3P024 |
BW50EAM-3P032 |
BW50EAM-3P040 |
BW50EAM-3P045 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,640.00 ฿ 1,980.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 24 | ||
฿ 2,640.00 ฿ 1,980.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32 | ||
฿ 2,640.00 ฿ 1,980.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 40 | ||
฿ 2,640.00 ฿ 1,980.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 45 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 2.5/2 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 5/3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง