1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NE-S, เบรกเกอร์ (รุ่นใช้งานทั่วไป), ซีรีส์ S, ชนิดด้านหน้า (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NE-S, เบรกเกอร์ (รุ่นใช้งานทั่วไป), ซีรีส์ S, ชนิดด้านหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,910.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ ชนิดด้านหลัง

รหัสสินค้า
NE53SA3P40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล รองรับการใช้งาน มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 5,180.48

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 50AF[3] 3401307587DC2507.510ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC690 รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า
การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE53SA3P40A ในชุด NE-S, เบรกเกอร์ (รุ่นใช้งานทั่วไป), ซีรีส์ S, ชนิดด้านหน้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NE52SA2P50A
NE53SA3P20A
NE53SA3P30A
NE53SA3P50A
NE54SA4P20A
NE54SA4P30A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล รองรับการใช้งาน มาตรฐาน อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 3,910.60

1 ชิ้น 9 วัน 50AF2501305087DC2507.510ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 5,180.48

1 ชิ้น 9 วัน 50AF[3] 3201307587DC2507.510ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 5,180.48

1 ชิ้น 9 วัน 50AF[3] 3301307587DC2507.510ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 5,180.48

1 ชิ้น 9 วัน 50AF[3] 3501307587DC2507.510ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 14,734.78

1 ชิ้น 9 วัน 50AF42015512092-2230สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 14,734.78

1 ชิ้น 9 วัน 50AF43015512092-2230สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด