(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ ชนิดด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
NE53SA3P40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,180.48 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | [3] 3 | 40 | 130 | 75 | 87 | DC250 | 7.5 | 10 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | AC690 | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE53SA3P40A ในชุด NE-S, เบรกเกอร์ (รุ่นใช้งานทั่วไป), ซีรีส์ S, ชนิดด้านหน้า
รหัสสินค้า |
---|
NE52SA2P50A |
NE53SA3P20A |
NE53SA3P30A |
NE53SA3P50A |
NE54SA4P20A |
NE54SA4P30A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,910.60 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 2 | 50 | 130 | 50 | 87 | DC250 | 7.5 | 10 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด | ||
฿ 5,180.48 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | [3] 3 | 20 | 130 | 75 | 87 | DC250 | 7.5 | 10 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด | ||
฿ 5,180.48 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | [3] 3 | 30 | 130 | 75 | 87 | DC250 | 7.5 | 10 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด | ||
฿ 5,180.48 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | [3] 3 | 50 | 130 | 75 | 87 | DC250 | 7.5 | 10 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | JIS C 8201-2-1 Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด | ||
฿ 14,734.78 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 4 | 20 | 155 | 120 | 92 | - | 22 | 30 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด | ||
฿ 14,734.78 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 4 | 30 | 155 | 120 | 92 | - | 22 | 30 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2 | ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง