(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ ชนิดด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
NE103AB3P50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,813.18 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100AF | 35 | 7.5 | [3] 3 | 50 | AC600 | 7.5 | 10 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | DC250 | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ได้ | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | JIS C 8201-2-1 Ann2 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | สกรูยึด, สกรูงานไม้, เพลทซีล, สกรูตัวหนอนสำหรับฝาครอบเทอร์มินอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE103AB3P50A ในชุด NBE, เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี), ซีรีส์ E, ชนิดด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
NE102AB2P50A |
NE52AB2P15A |
NE52AB2P20A |
NE52AB2P30A |
NE52AB2P40A |
NE52AB2P50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,111.72 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100AF | 35 | 7.5 | 2 | 50 | AC600 | 7.5 | 10 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | ||
฿ 3,178.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 15 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 3,178.91 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 20 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 3,178.91 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 30 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 3,178.91 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 40 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 3,178.91 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 50 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง