1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ NBE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดฝัง ความจุสูง (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ NBE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดฝัง ความจุสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,448.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ความจุสูงชนิดฝัง

รหัสสินค้า
NE103AF3P60A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล

฿ 8,083.05

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF357.5360150199AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทฝัง
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 200 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) DC250
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS C 8201-2-1 Ann2
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE103AF3P60A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ NBE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดฝัง ความจุสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NE102AF2P60A
NE102AF2P75A
NE103AF3P100A
NE103AF3P75A
NE62AF2P60A
NE63AF3P60A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล

฿ 7,357.41

1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF357.5260115199AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8

฿ 7,357.41

1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF357.5275115199AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8

฿ 8,083.05

1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF357.53100150199AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8

฿ 8,083.05

1 ชิ้น 9 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF357.5375150199AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8

฿ 4,448.79

1 ชิ้น 9 วัน 60AF102.526095144AC500-5สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M6

฿ 4,775.33

1 ชิ้น 9 วัน 60AF102.5360120144AC500-5สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M6