(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เบรกเกอร์ ชนิดฝังตัว
รหัสสินค้า |
---|
NE53AF3P20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,775.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | [3] 3 | 20 | 120 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทฝัง |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 200 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | DC250 |
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ได้ | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | JIS C 8201-2-1 Ann2 |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE53AF3P20A ในชุด เบรกเกอร์ NBE (รุ่นประหยัด) ซีรีส์ E แบบ แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
NE52AF2P15A |
NE52AF2P20A |
NE52AF2P30A |
NE52AF2P40A |
NE53AF3P40A |
NE53AF3P50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,448.79 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 15 | 95 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 4,448.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 20 | 95 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 4,448.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 30 | 95 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 4,448.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 40 | 95 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 4,775.33 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | [3] 3 | 40 | 120 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ||
฿ 4,775.33 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | [3] 3 | 50 | 120 | 144 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง