(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- NBE เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชนิดประหยัด) รุ่นE แบบหน้าสัมผัสจาก NITTO KOGYO - เป็นเบรกเกอร์ที่จะตัดทางเส้นทางเดินไฟฟ้า และปกป้องสายไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ เมื่อมีกรณีกระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร - มีขนาดกรอบ 9 ขนาดให้เลือก (50AF, 60AF, 100AF, 150AF, 225AF, 250AF, 400AF, 600AF และ 800AF) - เชื่อมต่อวงจรด้วย เทอร์มินอลแบบยึดด้วยสกรู - ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 690VAC / 250VDC - ชนิดหางปลาที่ใช้ร่วมกัน: R2-5~CB22-5S สำหรับ 50AF, R2-6~CB22-6S (22-S6) สำหรับ 60AF, R5.5-8~CB60-8 (8S) สำหรับ 100AF, R22-8~CB60-8 (8S) สำหรับ 150AF, R22-8~CB150-8 (8S) สำหรับ 150AF และ250AF, R60-12~CB325-12 (12S) สำหรับ 400AF, R100-12~CB325-12 (12S) สำหรับ 600AF and 800AF
รหัสสินค้า |
---|
NE52A2P20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,909.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 20 | 130 | 50 | 90 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | DC250 | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ได้ | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | JIS C 8201-2-1 Ann2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE52A2P20A ในชุด NE เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดด้านหน้า
รหัสสินค้า |
---|
NE102A2P50A |
NE103A3P50A |
NE52A2P40A |
NE53A3P20A |
NE53A3P30A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | เทอร์มินอล | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,600.03 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100AF | 35 | 7.5 | 2 | 50 | 155 | 60 | 88 | AC600 | 7.5 | 10 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 4,926.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100AF | 35 | 7.5 | [3] 3 | 50 | 155 | 90 | 88 | AC600 | 7.5 | 10 | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 1,909.04 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | 2 | 40 | 130 | 50 | 90 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 2,124.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | [3] 3 | 20 | 130 | 75 | 90 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ | ||
฿ 2,235.58 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50AF | 10 | 2.5 | [3] 3 | 30 | 130 | 75 | 90 | AC500 | - | 5 | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง