1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NE เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดด้านหน้า (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NE เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดด้านหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,909.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- NBE เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชนิดประหยัด) รุ่นE แบบหน้าสัมผัสจาก NITTO KOGYO - เป็นเบรกเกอร์ที่จะตัดทางเส้นทางเดินไฟฟ้า และปกป้องสายไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ เมื่อมีกรณีกระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร - มีขนาดกรอบ 9 ขนาดให้เลือก (50AF, 60AF, 100AF, 150AF, 225AF, 250AF, 400AF, 600AF และ 800AF) - เชื่อมต่อวงจรด้วย เทอร์มินอลแบบยึดด้วยสกรู - ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 690VAC / 250VDC - ชนิดหางปลาที่ใช้ร่วมกัน: R2-5~CB22-5S สำหรับ 50AF, R2-6~CB22-6S (22-S6) สำหรับ 60AF, R5.5-8~CB60-8 (8S) สำหรับ 100AF, R22-8~CB60-8 (8S) สำหรับ 150AF, R22-8~CB150-8 (8S) สำหรับ 150AF และ250AF, R60-12~CB325-12 (12S) สำหรับ 400AF, R100-12~CB325-12 (12S) สำหรับ 600AF and 800AF

รหัสสินค้า
NE53A3P20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 2,124.68

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 5 วัน 50AF102.5[3] 3201307590AC500-5ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) DC250 รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า
การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS C 8201-2-1 Ann2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE53A3P20A ในชุด NE เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดด้านหน้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NE102A2P50A
NE103A3P50A
NE52A2P20A
NE52A2P40A
NE53A3P30A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 4,600.03

1 ชิ้น 9 วัน 100AF357.52501556088AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

฿ 4,926.51

1 ชิ้น 5 วัน 100AF357.5[3] 3501559088AC6007.510สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

฿ 1,909.04

1 ชิ้น 9 วัน 50AF102.52201305090AC500-5ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

฿ 1,909.04

1 ชิ้น 9 วัน 50AF102.52401305090AC500-5ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ

฿ 2,235.58

1 ชิ้น 9 วัน 50AF102.5[3] 3301307590AC500-5ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ