1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว GE-PL·GE-PH ความจุสูง พร้อมกับยูนิตปลั๊กอิน (รุ่นประหยัด) (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว GE-PL·GE-PH ความจุสูง พร้อมกับยูนิตปลั๊กอิน (รุ่นประหยัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,696.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตปลั๊กอิน รวมในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ความจุสูง
· เบรกเกอร์พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินประกอบขึ้นจากเบรกเกอร์พื้นผิวและ IPlug (ยูนิตปลั๊กอิน)

รหัสสินค้า
GE103APL3P75ADVH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด เทอร์มินอล พิกัดแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 12,804.10

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 100AF ถึง 199AF-353สำหรับทั้ง AC200 และ 45075สวิตช์ 100/20090152ความล่าช้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8AC200-415Vฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, แผ่นเพลทปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 252 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เม็ดมีด รูปทรง รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า การเชื่อมต่อย้อนกลับ ไม่สามารถใช้งานได้