(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตปลั๊กอิน รวมในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ความจุสูง
· เบรกเกอร์พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินประกอบขึ้นจากเบรกเกอร์พื้นผิวและ IPlug (ยูนิตปลั๊กอิน)
รหัสสินค้า |
---|
GE102APH2P75AF30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ชนิด | เทอร์มินอล | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,748.11 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100AF ถึง 199AF | 35 | 35 | 2 | AC100-200-240 ใช้ร่วมกัน | 75 | 30 | 90 | 196 | ชนิดความเร็วสูง | สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 | น้อยกว่า AC200 V | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูติดตั้ง, แผ่นเพลทปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูสำหรับชุดฝาครอบขั้วต่อ |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง